Dispositifs et appareils médicaux​- contrôle des fluides et des sous-ensembles intégrés

Notre portefeuille de composants de contrôle des fluides et de sous-ensembles intégrés est conçu pour les dispositifs réglementés dans les domaines de l'anesthésie, de la respiration, de la dialyse, etc.

​ ​ Lorsque la précision est capitale, faites confiance aux experts en fluidique.

Nous comprenons les exigences drastiques de performance et de qualité imposées par l'industrie des dispositifs médicaux.

Notre expertise repose sur des instruments hautement réglementés tels que les équipements d'anesthésie et de ventilation, la dialyse, les appareils de surveillance de la pression artérielle et l' intervention chirurgicale.
La ventilation​
aide les patients souffrant de détresse respiratoire soit par assistance, soit par stimulation de la respiration.
L'anesthésie​
fournit au patient un mélange d'air, d'oxygène et de gaz anesthésiques pour permettre la réalisation d'actes médicaux.
La dialyse
Traitement médical utilisé pour éliminer les déchets et l'excès de liquide dans le sang des personnes souffrant d'insuffisance rénale.
Chirurgie-Laparoscopique​
Intervention chirurgicale peu invasive qui permet au chirurgien d'accéder à l'intérieur de l'abdomen et du pelvis. 

Machines de Ventilation​

La ventilation artificielle assiste les patients souffrant de détresse respiratoire en aidant ou en stimulant leur respiration, ce qu'ils ne sont pas en mesure de faire eux-mêmes et qui met leur vie en danger. ​

Il existe différents types de ventilateurs, adaptés à toutes les exigences hospitalières, ainsi que des variantes adaptées aux solutions de soins à domicile. Alors que les instruments des unités de soins intensifs (USI)/soins critiques sont des équipements autonomes, les ventilateurs d'urgence/de transport sont de petites unités portables, alimentées par batterie, capables de répondre aux besoins de base. ​

Les composants fluidiques de Norgren jouent un rôle essentiel dans les ventilateurs utilisés dans les unités de soins intensifs.  Les vannes proportionnelles permettent de sélectionner le gaz dans les modules d'entrée de gaz ou de contrôler le dosage de l'air ou de l'oxygène. Pendant la phase d'inspiration, les ventilateurs introduisent le mélange gazeux dans les poumons du patient à une pression élevée, tandis que les valves miniatures sont idéales pour l'étalonnage des capteurs en contrôlant le débit d'air et d'oxygène. Les ventilateurs des unités de soins intensifs ayant tendance à devenir plus petits, les sous-ensembles compacts de Norgren qui intègrent des vannes et des régulateurs de pression sont la solution idéale, car ils réduisent l'encombrement des modules.

Toutes nos vannes destinées aux dispositifs médicaux et aux applications d'instrumentation diagnostique sont produites conformément à la norme ISO 13485. La pandémie de coronavirus de 2020 a infecté des millions de patients. Pour beaucoup d'entre eux, leur fonction pulmonaire naturelle a été gravement altérée et l'utilisation d'un ventilateur en unité de soins intensifs s'est imposée.  Norgren s'enorgueillit de fournir à tous les principaux équipementiers de ventilateurs d'unités de soins intensifs des électrovannes proportionnelles, des vannes marche/arrêt, des régulateurs de pression et des sous-ensembles, contribuant ainsi à sauver des vies dans le monde entier.

3840x2160 Illustrations-MedicalDevices-Ventilation

Appareils d'anesthésie

Les appareils d'anesthésie fournissent au patient un mélange d'air, d'oxygène et de gaz anesthésiques afin de permettre la réalisation d'actes médicaux sans douleur et, dans certains cas, sans que le patient ne soit conscient de l'intervention. ​

En matière de fluidique, les appareils d'anesthésie comprennent généralement toutes les fonctions principales d'un ventilateur, auxquelles s'ajoutent plusieurs fonctions telles que le dosage des gaz d'anesthésie.

Nos équipes d'ingénierie et de production extrêmement expérimentées conçoivent et fabriquent des sous-ensembles sur mesure comprenant des vannes miniatures de type marche/arrêt, des vannes proportionnelles miniatures, des vannes proportionnelles à haut débit, des régulateurs de pression, des capteurs et des composants électroniques sur des collecteurs usinés en métal ou en plastique. 

Toutes nos vannes destinées aux dispositifs médicaux et aux applications d'instrumentation diagnostique sont produites conformément à la norme ISO 13485.

3840x2160 Illustrations-MedicalDevices-Anesthesia

La dialyse

La dialyse est un traitement médical utilisé pour éliminer les déchets et l'excès de liquide dans le sang des personnes souffrant d'insuffisance rénale. ​

Il existe deux principaux types de dialyse : l'hémodialyse et la dialyse péritonéale. L'hémodialyse utilise une machine pour filtrer le sang, tandis que la dialyse péritonéale se sert de la paroi de la cavité abdominale comme filtre naturel.

L'un des principaux défis auxquels sont confrontés les fabricants de matériel dans l'industrie de la dialyse est celui de la fiabilité et de la sécurité de leur équipement. Les appareils de dialyse sont utilisés journellement et ils doivent pouvoir fonctionner correctement pour assurer la sécurité des patients. ​

Nos ingénieurs procèdent à des essais poussés et à des contrôles de qualité pour s'assurer que nos équipements répondent à toutes les normes et réglementations en vigueur. Afin de garantir la qualité et la fiabilité tout en apportant des solutions en matière de compatibilité, de fuite, de volume dormant et d'encombrement, nous avons mis en place un système de contrôle de qualité.

Chirurgie-Laparoscopique​

La laparoscopie est une procédure chirurgicale minimalement invasive qui permet au chirurgien d'accéder à l'intérieur de l'abdomen et du pelvis par de petites incisions dans la peau.

Les fabricants travaillant dans le segment de la laparoscopie sont confrontés à plusieurs défis. Le matériel laparoscopique est soumis à des exigences réglementaires strictes, telles que l'autorisation de la FDA. Il est également primordial que les produits soient compatibles avec les techniques chirurgicales les plus récentes.

Pour que ces fabricants puissent se conformer à toutes les normes et réglementations pertinentes, nos produits sont conçus et fabriqués conformément aux exigences de qualité les plus strictes et à la norme ISO 13485. Ils sont par ailleurs en mesure de surveiller les gaz jusqu'à la plage de pression la plus exigeante, avec une extrême précision.

Approuvé par les constructeurs du secteur des sciences de la vie à travers le monde
Un contrôle fluidique pour une précision accrue, une meilleure efficacité du système et une meilleure rentabilité
En réduisant la complexité de la chaîne d'approvisionnement et en diminuant la taille globale des appareils, nous aidons les constructeurs à innover pour un avenir encore plus sain.

Nos sites de production appliquent des protocoles et des processus conçus pour répondre aux normes rigoureuses de conception, de propreté et d'emballage définies par des organismes internationaux tels que la FDA, l'EMA et l'OMS. En nous confiant la conception et/ou la fabrication d'un sous-ensemble ou de composants pour votre produit, nous collaborons avec vous en fonction de vos exigences et de vos spécifications. ​

Nous disposons en effet d'un riche éventail de produits fluidiques et nous sommes également fournisseurs de solutions pour les composants individuels et l'assemblage. Qu'il s'agisse de prototypes rapides imprimés en 3D ou de cycles de validation répétés, nous disposons d'installations de fabrication de premier ordre qui se concentrent sur des produits ayant le plus haut niveau de reproductibilité et de précision.

En savoir plus sur notre solution

Avez-vous un projet ou une application concernant les Sciences de la vie dont vous aimeriez discuter ?

Veuillez saisir vos coordonnées et nous vous contacterons.

* Veuillez compléter tous les champs car ils sont obligatoires.