Composants fluidiques de haute précision
Nous disposons d'une solide expertise dans la conception de circuits de fluides innovants qui s'adaptent à l'encombrement réduit d'un appareil d'analyse.
Les vannes miniatures, les raccords, les régulateurs de pression, les régulateurs et les manifolds de Norgren et FAS sont idéaux pour vous aider à réduire la taille des instruments, diminuer les pertes de charge et optimiser votre circuit fluidique. Les microélectrovannes telles que la FLEXISOL, la plus petite vanne de la gamme, sont spécialement conçues pour être incorporées dans des environnements compacts.
En tant qu'experts en fluidique, nos produits sont particulièrement appropriés pour la manipulation de liquides tels que l'échantillonnage automatique. En effet, nos seringues en verre précises et durables, qu'elles soient manuelles ou montées sur pompe, notre technologie de pompage et leurs accessoires, permettent d'acheminer les échantillons, les réactifs et même les déchets liquides au bon endroit, à la bonne dose, en toute circonstance. Grâce à leur précision et à leur durabilité, nos pompes seringues ont été utilisées avec succès dans des applications d'auto-échantillonnage, de dosage, de dilution et d'autres manipulations de liquides. Nous sommes en mesure de faire face aux conditions les plus strictes en matière de fluides, de débit, de pression et de vide. Pour une solution personnalisée, nos équipes d'ingénieurs de classe mondiale se tiennent à votre disposition pour collaborer avec vous tout au long du processus de conception et de fabrication.
Nous vous proposons des solutions de qualité supérieure pour répondre aux exigences strictes de l'industrie de l'instrumentation analytique.
Nos composants fluidiques de haute précision confèrent un nouveau niveau de précision à de nombreuses applications d'instrumentation. 



Spectrométrie de masse à plasma inductif (ICP-MS)
L'ICP-MS est un instrument analytique capable de détecter les traces de presque tous les éléments.
Ces instruments peuvent être utilisés dans divers secteurs tels que la chimie/pétrochimie, la pharmacie, l'environnement, la clinique, la médecine légale, l'alimentation et les boissons, les semi-conducteurs ou encore la géologie. Les échantillons, généralement des liquides, sont vaporisés, pulvérisés et ionisés dans la partie de l'instrument consacrée au plasma induit par haute fréquence (Inductively Coupled Plasma). Dans cette partie, l'argon, l'azote et l'oxygène sont utilisés comme gaz vecteur, gaz plasma et gaz auxiliaire. Le contrôle du débit du gaz vecteur requiert des vannes marche/arrêt, des vannes proportionnelles et des régulateurs de débit-masse (MFC). Dans la partie de l'instrument consacrée à la spectrométrie de masse, des vannes marche/arrêt, des vannes proportionnelles et des MFC sont utilisées pour contrôler le débit des gaz de réaction tels que l'hélium, l'hydrogène et l'ammoniac et pour accroître les performances de l'instrument.

Chromatographie en phase gazeuse (GC)
La chromatographie en phase gazeuse (GVC) est une méthode analytique qui permet de séparer et d'analyser les composés d'un échantillon qui peuvent être vaporisés sans décomposition.
La chromatographie en phase gazeuse est utilisée dans de nombreux domaines tels que l'industrie chimique, pharmaceutique, environnementale, clinique, médico-légale, alimentaire et des boissons. Dans la chromatographie en phase gazeuse, l'échantillon ou la solution est injecté dans l'instrument et entre dans un flux de gaz qui achemine l'échantillon dans un tube de séparation appelé "colonne". Dans ce cas, l'hélium ou l'azote sera utilisé comme gaz vecteur. Chaque composant de l'échantillon est alors séparé à l'intérieur de la colonne. Le détecteur mesure la quantité de composants qui sortent de la colonne. La qualité de la mesure est fonction de la précision du contrôle du débit de gaz à l'intérieur de l'instrument et des éventuels défauts internes de l'instrument. Norgren est un fournisseur de choix pour les constructeurs de matériel de chromatographie en phase gazeuse, grâce à ses vannes proportionnelles à faible débit (FASPROP), ses régulateurs de débit massique (CHIPREG) et de ses vannes marche/arrêt.

Analyse du carbone organique total de l'eau
Les analyseurs de carbone organique total (COT) sont des instruments qui mesurent la concentration de carbone présent dans un échantillon sous forme de composés organiques.
Ces analyseurs sont couramment utilisés dans diverses industries, comme le traitement de l'eau, l'industrie pharmaceutique et la surveillance de l'environnement. L'un des principaux défis pour les constructeurs est de constamment améliorer les performances et la précision des analyseurs de COT, tout en réduisant le coût de l'instrument. Ceci demande un investissement considérable en recherche et développement afin d'améliorer la sensibilité et la spécificité des techniques analytiques utilisées dans l'analyse du COT.
Analyse des éléments
Les analyseurs d'éléments recourent généralement à diverses techniques pour analyser la composition d'un échantillon, telles que la combustion, la détection infrarouge et la spectrométrie de masse.
Pour obtenir des résultats précis, il est essentiel que l'analyseur puisse contrôler avec précision l'environnement gazeux dans lequel l'analyse est effectuée. En général, un contrôle précis de l'environnement gazeux est essentiel pour obtenir des résultats précis et reproductibles dans un analyseur d'éléments. Cela nécessite un contrôle précis du débit et de la pression..
Pour relever ces défis, nos ingénieurs ont mis au point le CHIPREG MFC, un régulateur de débit-masse qui offre un contrôle stable du débit quelles que soient les fluctuations, une taille compacte et un montage sur collecteur.