Nous travaillons avec des fabricants d'équipements de spectrométrie de masse du monde entier pour concevoir et fabriquer les produits de spectrométrie de masse les plus fiables qui soient.
Notre expertise scientifique et technique poussée nous a permis de développer des multiplicateurs d'électrons de haute qualité, des grilles d'optique ionique, des filaments, des alimentations à haute tension et des logiciels d'optique ionique de renommée mondiale pour les systèmes GC-MS, LC-MS, ICP-MS, TOF-MS, des systèmes miniaturisés portatifs et des applications dans le secteur magnétique.La spectrométrie de masse est une technique analytique puissante qui fait appel à l'ionisation des molécules et à leur séparation sur la base de leur rapport masse/charge.
Ce procédé consiste à ioniser un échantillon, à séparer les ions résultants en fonction de leur rapport masse/charge, et à détecter et à mesurer leur abondance. Nos multiplicateurs d'électrons sont utilisés pour détecter la présence de signaux ioniques provenant de l'analyseur de masse. Les spectres de masse obtenus produisent une empreinte digitale unique pour chacun des composés, ce qui permet d'identifier et de quantifier les différents composants de l'échantillon.
Composants à mission critique
Notre marque IMI Adaptas fabrique de nombreux composants essentiels utilisés en spectrométrie de masse pour la chromatographie en phase gazeuse (GC-MS), la chromatographie en phase liquide (LC-MS), la spectrométrie de masse à plasma inductif (ICP-MS), la spectrométrie de masse à temps de vol (TOF-MS), les systèmes miniaturisés portatifs et les applications du secteur magnétique, notamment les multiplicateurs d'électrons, les filaments, les grilles d'optique ionique ainsi que les alimentations à haute tension.
Notre gamme de multiplicateurs d'électrons est la plus importante du marché. Elle est composée de dynodes discrètes, de TOF, de dynodes continues en céramique et en verre et de multiplicateurs d'électrons miniaturisés.
Nos filaments sont conçus et fabriqués avec des fils de SISAlloyTM, de rhénium, de rhénium/tungstène ou d'iridium et sont disponibles avec un revêtement d'yttria ou de thoria de différentes épaisseurs.
Les grilles ioniques IMI Adaptas sont extrêmement robustes et résistantes aux détériorations. De forme circulaire ou rectangulaire, elles sont conçues avec des armatures en céramique ou en métal en fonction des besoins et peuvent être personnalisées..
Notre large gamme d'alimentations haute tension est conçue pour offrir une grande stabilité, une faible ondulation (jusqu'à 0,0025 %), une inversion rapide et une capacité de commutation à chaud (d'à peine 25 ms). Des modèles standard et personnalisés sont disponibles.
Nous fabriquons également des logiciels de renommée mondiale avec SIMION™ - la référence en matière de logiciels de simulation de conception depuis plus de 30 ans, et qui est utilisée par les principaux fabricants pour calculer les champs électriques et les trajectoires des particules chargées.
La spectrométrie de masse est largement utilisée dans divers domaines, notamment la chimie, la biochimie, la pharmacie, la médecine et bien d'autres encore. Elle permet de déterminer la composition chimique d'un échantillon ou d'une molécule et peut être utilisée pour détecter et identifier un large éventail de substances, notamment des médicaments, des contaminants environnementaux ou encore des métabolites dans des échantillons biologiques. Cette technique est ultrasensible et permet de détecter des composés à de très faibles concentrations, ce qui en fait un outil précieux pour de nombreuses applications analytiques.