22/02/2022
IMI Norgren, qui fait partie d'IMI plc, a présenté Adaptix™ Soft Jaw, sa solution universelle unique de mâchoire souple, sur le stand 17-221 du salon MACH 2022 qui se tenait du 4 au 8 avril au NEC de Birmingham, au Royaume-Uni.
Offrant la même robustesse qu'une mâchoire souple traditionnelle en aluminium, la mâchoire souple Adaptix™ s'adapte aux géométries de pièces plates et uniques afin de fournir les forces nécessaires pour maintenir la pièce en toute sécurité. Grâce à sa facilité de configuration et à ses broches interchangeables, les opérateurs de machines peuvent radicalement réduire les temps de réglage et de changement, ainsi que les coûts de main-d'œuvre associés.
Outre l'opportunité d'étudier la solution révolutionnaire du mors souple Adaptix™ en action, les visiteurs du stand Norgren peuvent également voir la large gamme de composants du système de soutien, tels que les embouts et les pointes, qui permettent au mors souple d'adapter les forces de serrage et la prise en fonction du matériau.
L'équipe d'ingénieurs d'application de chez Norgren sera sur place pour répondre aux questions techniques, ainsi que pour faire la démonstration de son outil en ligne ROI qui peut calculer un retour sur investissement instantané pour la mâchoire souple Adaptix™ par rapport aux solutions de mâchoires souples traditionnelles.
Tom Wood, directeur principal de la croissance chez Norgren, déclare : "Nous sommes ravis de dévoiler la mâchoire souple Adaptix™ de chez Norgren au marché britannique à MACH. Il s'agit de la première solution universelle de mâchoire d'étau souple qui offre la même force élevée, la même répétabilité et la même précision imbattable qu'une mâchoire souple traditionnelle en aluminium, tout en s'adaptant à la plupart des formes de pièces.
"Il offre des avantages en termes d'économie de temps et de coûts pour le marché de la commande numérique en éliminant la nécessité d'un stock important de mors souples et en permettant un ajustement ultra-rapide de la forme des nouvelles pièces afin de contribuer aux objectifs d'efficacité de la production.”
Pour soutenir le produit Adaptix™ Soft Jaw, Norgren a développé un livre blanc spécialement pour le marché des machines, décrivant les caractéristiques impressionnantes de la solution, ainsi que les avantages tangibles que les opérateurs de machines peuvent en tirer.
Visit our Workholding section to find out more.