Quels sont les avantages de l'utilisation des panneaux de contrôle ?
Quels sont les avantages de l'utilisation des panneaux de contrôle ?
Le terme "panneau de commande" est un terme générique qui peut s'appliquer à une armoire de commande ou à un sous-ensemble monté sur une plaque arrière et fournissant une solution de système de commande pneumatique ou électropneumatique sur mesure.

Dans notre article précédent, nous avons examiné les différences entre ces options. Dans cet article, nous soulignons les avantages qu'une solution d'ingénierie sur mesure peut apporter au client.
Des avantages déterminés par l'environnement de l'installation
Les facteurs environnementaux sont un élément important à prendre en compte lors de la conception du système. Pour les environnements explosifs, une armoire adaptée à la zone ATEX est probablement la solution la plus efficace, offrant un logement sûr pour l'équipement de contrôle et garantissant la sécurité dans une zone dangereuse. De même, les applications humides ou sales sont mieux adaptées à l'utilisation d'une armoire avec des niveaux de protection suffisants contre les intrusions contenant tous les composants de contrôle.
En outre, en choisissant des matériaux appropriés pour la construction du logement, les clients peuvent commencer à relever certains de leurs défis environnementaux dès le départ. Par exemple, l'acier inoxydable 316 est une option populaire dans l'industrie maritime.
Des avantages déterminés par l'application
La complexité de la conception du système peut également influencer le choix de solutions personnalisées. Les armoires et les plaques arrière offrent un moyen esthétique et efficace de connecter les composants, tandis qu'un collecteur permet au client d'intégrer un système potentiellement volumineux dans une enveloppe de fonctionnement considérablement réduite. En outre, il peut y avoir des implications en matière de santé et de sécurité pour les composants du système mal connectés ou mal logés, ce qui peut être résolu par l'utilisation d'une armoire de commande.
Ingénierie et avantages techniques
Les armoires, les panneaux et les collecteurs constituent une solution personnalisée à guichet unique, car l'ensemble est livré entièrement assemblé, configuré, testé et accompagné d'une documentation complète. L'expertise et les compétences d'un spécialiste en pneumatique garantissent la compatibilité de tous les composants du système et l'intégration correcte de la solution ; en d'autres termes, la mise en œuvre des meilleures pratiques actuelles. Globalement, cela simplifiera le processus de construction et d'installation, les circuits du système de contrôle étant construits en atelier et non sur site.
Avantages en termes d'efficacité et de coûts
Outre la réduction des délais de mise en service, la simplification du processus mentionnée ci-dessus se traduit par un certain nombre d'avantages au sein du processus logistique du client. Les ressources peuvent être mieux utilisées en raison de la réduction des charges de travail liées à la conception technique et à la production. Les ingénieurs passent également moins de temps à rechercher des composants qui, dans d'autres circonstances, devraient être achetés auprès de plusieurs fournisseurs.
Cela conduit à son tour à une autre réduction possible des coûts, grâce à la rationalisation de la base de fournisseurs. Les équipes chargées des achats peuvent réaliser des économies en consacrant plus de temps à l'établissement de relations plus étroites avec un ensemble de fournisseurs stratégiques soigneusement sélectionnés. L'achat d'un système de commande complet auprès d'un seul fournisseur peut y contribuer. Enfin, les multiples composants du système de commande et du panneau peuvent être présentés sous une seule référence, ce qui permet de passer une commande simple sur une seule ligne.