Quels sont les atouts des produits de traitement de l'air en acier inoxydable ?
Quels sont les atouts des produits de traitement de l'air en acier inoxydable ?
Les unités de traitement de l'air en acier inoxydable sont conçues pour être utilisées dans des environnements corrosifs, tels les milieux marins, les productions du pétrole et du gaz, les systèmes industriels d'air comprimé chimiques et hostiles.
Comment fonctionnent les unités de filtre régulateur et lubrificateur en acier inoxydable ?
Il est important de prendre en compte les principes de travail de base des éléments individuels :
Le filtre : le corps du filtre est construit de façon à créer une action cyclonique de l'air entrant. Cette action dépose l'eau et les particules lourdes au fond de la cuve. Un déflecteur, placé sous l'élément du filtre, empêche les dépôts d'eau et de débris d'être aspirer par le flux d'air sortant. L'air est ensuite forcé à travers un élément de filtre, et la taille du maillage détermine la taille minimum de particules retirées du flux d'air. Par exemple, un filtre à 5 microns éliminera toutes les particules supérieures à 5 microns.
Le régulateur : le bouton de commande fonctionne avec un ressort qui, à son tour, place la charge contre un ensemble de membranes. La membrane appuie sur une tige de soupape connectée au siège de soupape et la soupape chute, ce qui permet au flux d'air en aval de passer de l'orifice d'entrée (P1) hors de l'orifice de sortie (P2). Lors du passage de l'air par P2, un trou de ventilation laisse passer l'air dans une chambre sous la membrane; une fois la pression d'un côté de l'autre du siège est égale, le siège se ferme à l'aide du ressort. La demande en aval provoquera une baisse de pression dans la chambre, l'ouverture du siège et permettra à nouveau la circulation de l'air, jusqu'à ce que la pression soit une fois de plus égale et que le siège se ferme. Ce procédé fonctionne en continu en gardant P2 à une valeur définie.
Lubrificateur : le flux d'air à l'intérieur du lubrificateur crée des gouttelettes d'huiles. Toutes les gouttelettes dans le dôme d'alimentation sont directement ajoutées au flux d'air en aval, fournissant ainsi un niveau de lubrification contrôlé à l'équipement en aval. Les lubrificateurs de brume d'huile sont particulièrement adaptés aux outils et équipements qui nécessitent une lubrification importante.
Comment choisir une unité de filtré régulateur et lubrificateur en acier inoxydable ?
Par définition, le matériel (par exemple l'acier inoxydable 316) sera nécessaire pour un environnement de travail hostile. Il y aura probablement une exigence pour les unités pour répondre à une norme, par exemple la norme MR-01-75 de la National Association of Corrosion Engineers (NACE). Les produits pourraient être homologués Lloyds Register Type.
Il existe une variété d’unités afin de répondre aux exigences des différents flux. Le niveau de filtration souhaité déterminera la catégorie de l’élément filtrant choisi.
Types d'unités en acier inoxydable
Les unités de filtre, de régulateur de pression et de lubrificateurs à usage général sont disponibles avec des orifices ½ PTF; filtre/régulateur avec ¾ PTF et régulateur et filtre régulateur avec orifices de ¼ PTF. Le débit pour ces unités varie de 7 dm3/s à ~50 dm3/s. Vérifiez les fiches techniques pour des spécifications détaillées, y compris les plages de pression de fonctionnement et de température ambiante.
Des régulateurs de précision et des filtres régulateurs sont également disponibles pour les instruments et autres applications de haute précision.
Applications typiques de l'acier inoxydable
Comme indiqué, les unités de préparation d'air en acier inoxydable seront utilisées dans les environnements difficiles et corrosifs. Les applications typiques concernent les milieux marins, du pétrole, du gaz et de traitements chimiques. Elles conviennent parfaitement aux applications de lavages fréquents, nécessitant des agents de nettoyage agressifs, comme l'industrie agro-alimentaire.
Ai-je besoin d'autre chose pour faire fonctionner les unités de traitement de l'air en acier inoxydable ?
Des manomètres et des équerres de fixation sont des accessoires fréquemment utilisés. Des raccords et des tuyaux appropriés seront également nécessaires afin de relier les unités dans un système d'air comprimé.
Visit our Air Preparation section to find out more.