Proportional pressure control valve

Tétel: AC138X
  • Fejlett elektronikus szabályozás
  • failfreeze működés (áramkimaradás esetén megőrzi a kimeneti nyomást)
  • Rezgésálló
  • IP65 védettség
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:1/4" NPT
Jellemző üzemi nyomás:0.2 ... 1 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 70 °C
Elektromos csatlakozás:DIN 43 650 A típ.
Időjárás állóság/védettség:IP65

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:1/4" NPT
Jellemző üzemi nyomás:0.2 ... 1 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 70 °C
Elektromos csatlakozás:DIN 43 650 A típ.
Időjárás állóság/védettség:IP65
Jellemző kimeneti nyomás:0.2 ... 1 bar
Vezérlőjel:4..20 mA
Test:Cink
Termékcsalád:422 Fail Freeze