Lakatolható elzáró szelep és hangtompító

Tétel: CR043D
  • 3-utú, kézi működtetésű, teljes átfolyású, zárt állapotban lakatolható szelepek
  • A kizáró szelep jól illeszkedik az OSHA 29 CFR 1910 standard biztonsági előírásaihoz ("LOTO" funkció)
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/4
Működés:3/2
Jellemző üzemi hőmérséklet:-30 ... 80 °C
Max. üzemi nyomás:20,0 bar
Test:Alumínium

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/4
Működés:3/2
Jellemző üzemi hőmérséklet:-30 ... 80 °C
Max. üzemi nyomás:20,0 bar
Test:Alumínium
Tömítés:Nitril gumi;Poliuretán
Termékcsalád:CR04

Kiegészítők

Hangtompítók