Proportional pressure control valve

Tétel: EX14001PK4EE1
  • ATEX tanúsítvánnyal rendelkezik Robbanásbiztos / Gyújtószikramentes / nL típus
  • Helyszínen cserélhető alkatrészek
  • Hibabiztos (hibajelre az egység nyomása nullára csökken)
  • Magas teljesítmény és pontosság
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:1/4" NPT
Jellemző üzemi hőmérséklet:-40 ... 85 °C
Időjárás állóság/védettség:IP66
output_pressure_imperial_pressure_psi_min_to_max_range:3 ... 15 psi
Vezérlőjel:4..20 mA

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:1/4" NPT
Jellemző üzemi hőmérséklet:-40 ... 85 °C
Időjárás állóság/védettség:IP66
output_pressure_imperial_pressure_psi_min_to_max_range:3 ... 15 psi
Vezérlőjel:4..20 mA
Termékcsalád:140 Failsafe