3/2 Self-monitoring Safety Valve with Soft Start

Tétel: SCSQ101D01D02400
  • Redundáns szelep pneumatikus önellenőrző funkcióval és integrált biztonsági lefuvatással
  • Nem igényel állandó felügyeletet vagy kiértékelő rendszert
  • DGUV által jóváhagyott DIN EN ISO 13849-1 szerinti "e"(kat.4.) osztályos biztonsági besorolás
  • Integrált lágyindító funkció
  • A szelep csatlakozása lehetővé teszi a Norgren-Excelon 73/74 sorozatú levegőelőkészítők közvetlen bekötését
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/2
Működés:3/2
Működtetés:El.pneu/Rugó
Funkcionális:NC
Jellemző üzemi nyomás:2.5 ... 10 bar

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/2
Működés:3/2
Működtetés:El.pneu/Rugó
Funkcionális:NC
Jellemző üzemi nyomás:2.5 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 60 °C
Időjárás állóság/védettség:IP65
Test:Alumínium
Tömítések:Poliuretán;NBR
Products - IP Rating:IP65
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:WEEE
Products - eClass 11:51030601
Products - HS Code (Customs):84814010
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8481400093
Classification - UNSPSC code:40141604
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:69.0
Products - Product - Length:150.0
Products - Product - Width:127.0
Products - Product - Weight:1.1
Products - Unit of Measure:EA
Products - DIN-ISO 13849:CAT 4
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Germany
Termékcsalád:SCSQ

Kiegészítők

Csatlakozók

Tömlőszelencés csatlakozó dugó

Tétel:0570275000000000
Feszültség:250 VAC;300 VDC
Csatlakozó kivitel:30 mm ipari szabvány

Csatlakozók

Straight adaptor - male/parallel

Tétel:C02251248
Menetes:G1/2
Cső külső méret:12 mm
Forma:Egyenes

90° Swivel Elbow Adaptor

Tétel:C02471248
Menetes:G1/2
Cső külső méret:12 mm
Forma:Könyökcsatlakozó

Kapcsolók

Electro-Mechanical Pressure Switch - Pneumatic

Tétel:0881400000000000
Működés:Membrán
Jellemző kapcsolási nyomáskülönbség:0.4 ... 1.2 bar

Csövek

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0012025C
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:12 mm
Hossz:25 m

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0012100
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:12 mm
Hossz:100 m