SCVA10 - 3/2 Self-monitoring Safety Valve

Tétel: SCVA101DE1A02400
  • Redundáns szelep pneumatikus önellenőrző funkcióval és integrált biztonsági lefuvatással
  • biztonságos töltés és leszellőztetés
  • Nem igényel állandó felügyeletet vagy kiértékelő rendszert
  • Méretek: DN 8, 10, 20 és 32
  • DGUV által jóváhagyott DIN EN ISO 13849-1 szerinti "e"(kat.4.) osztályos biztonsági besorolás
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/2
Működés:3/2
Működtetés:El.pneu/Rugó
Funkcionális:NC
Feszültség:24Vdc

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/2
Működés:3/2
Működtetés:El.pneu/Rugó
Funkcionális:NC
Feszültség:24Vdc
Jellemző üzemi nyomás:2 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 60 °C
Időjárás állóság/védettség:IP65
Test:Alumínium
Tömítések:Poliuretán;NBR
Products - IP Rating:IP65
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:WEEE
Products - eClass 11:51030601
Products - HS Code (Customs):84814010
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8481400093
Classification - UNSPSC code:40141604
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:69.0
Products - Product - Length:150.0
Products - Product - Width:127.0
Products - Product - Weight:1.1
Products - Unit of Measure:EA
Products - B10 Value:1.0E7
Products - DIN-ISO 13849:CAT 4
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Germany
Termékcsalád:SCVA

Kiegészítők

Elektromos csatlakozók

Tömlőszelencés csatlakozó dugó

Tétel:0680003000000000
Feszültség:12 … 250Vac/dc
Csatlakozó kivitel:22mm-es DIN B elektromos csatlakozó

Kapcsolók

Electro-Mechanical Pressure Switch - Pneumatic

Tétel:0881400000000000
Működés:Membrán
Jellemző kapcsolási nyomáskülönbség:0.4 ... 1.2 bar