Miniature proportional pressure control valve

Tétel: VP1206BG101Q00
  • Kompakt és rugalmas kialakítás
  • Kipróbált kis fogyasztású technológia
  • Megbízható, robusztus, nyitott hurkú berendezés
  • Alacsony teljesítményfelvétel
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/8
Jellemző üzemi hőmérséklet:0 ... 60 °C
Időjárás állóság/védettség:IP30
Jellemző kimeneti nyomás:0 ... 6 bar
Electronic Pressure Sensors - Output signal:0..10 V

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/8
Jellemző üzemi hőmérséklet:0 ... 60 °C
Időjárás állóság/védettség:IP30
Jellemző kimeneti nyomás:0 ... 6 bar
Electronic Pressure Sensors - Output signal:0..10 V
Test:Cink
Termékcsalád:VP12