Miniature proportional pressure control valve

Tétel: VP1206BG401Q00
  • Kompakt és rugalmas kialakítás
  • Kipróbált kis fogyasztású technológia
  • Megbízható, robusztus, nyitott hurkú berendezés
  • Alacsony teljesítményfelvétel
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/8
Jellemző üzemi hőmérséklet:0 ... 60 °C
Időjárás állóság/védettség:IP30
Jellemző kimeneti nyomás:0 ... 6 bar
Vezérlőjel:4..20 mA

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/8
Jellemző üzemi hőmérséklet:0 ... 60 °C
Időjárás állóság/védettség:IP30
Jellemző kimeneti nyomás:0 ... 6 bar
Vezérlőjel:4..20 mA
Electronic Pressure Sensors - Output signal:4..20 mA
Test:Cink
Termékcsalád:VP12

Kiegészítők

Csatlakozók

Straight adaptor - male/parallel

Tétel:C02250618
Menetes:G1/8
Cső külső méret:6 mm
Forma:Egyenes

90° Swivel Elbow Adaptor

Tétel:C02470618
Menetes:G1/8
Cső külső méret:6 mm
Forma:Könyökcsatlakozó