Proportional pressure control valve

Tétel: VP5004BJ411H00
  • Zárt hurkú, levegővezérlésű proporcionális szelep
  • Széles alkalmazási terület
  • Gyors reakcióidő
  • Alacsony teljesítmény
  • Nagy átfolyás
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Működés:3/2
Levegőfogyasztás:5 l/min
Jellemző üzemi hőmérséklet:0 ... 50 °C
Max. üzemi nyomás:12,0 bar

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Működés:3/2
Levegőfogyasztás:5 l/min
Jellemző üzemi hőmérséklet:0 ... 50 °C
Max. üzemi nyomás:12,0 bar
Elektromos csatlakozás:M12x1, 5 tűs
Időjárás állóság/védettség:IP65;NEMA 4
Tolattyú típusa:Keménytömítéses tolattyú
Jellemző kimeneti nyomás:0 ... 4 bar
Vezérlőjel:4..20 mA
Közeg:Sűrített levegő, szűrt olajködkenés nélküli
Test:Alumínium;Nyomásos cink öntvény
Tömítés:Nitril gumi
Termékcsalád:VP50

Kiegészítők

Csatlakozók

Elektromos csatlakozó M12 x 1

Tétel:0250081000000000
Feszültség:10 … 32Vdc
Csatlakozó kivitel:M12x1, 5 tűs

Csatlakozók

Straight adaptor - male/parallel

Tétel:C02250828
Menetes:G1/4
Cső külső méret:8 mm
Forma:Egyenes

90° Swivel Elbow Adaptor

Tétel:C02470828
Menetes:G1/4
Cső külső méret:8 mm
Forma:Könyökcsatlakozó

Kapcsolók

Elektromos csatlakozó M12 x 1

Tétel:0250081000000000
Feszültség:10 … 32Vdc
Csatlakozó kivitel:M12x1, 5 tűs

Hangtompítók

Csövek

Tube cutter

Tétel:M/3314
Szín:Piros

Nylon tubing

Tétel:PA2-0008025C
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:8 mm
Hossz:25 m

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0008100
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:8 mm
Hossz:100 m