Proportional flow control valve

Tétel: VP6010LJ761MB200
  • Nagy átfolyás, kis nyomásveszteség
  • Kalibrált, nullaértékű keresztezéssel jellemzett lineáris átfolyás
  • Választható bemeneti alapérték: 4 …20 mA, +-5 V
  • Fix érték 0 … 10 V, funkciógenerátor, opcióként Profibus DP
  • Szilikonmentes a P-VW 3.10.7/01.92 vizsgálati specifikáció szerint
  • Gyors dinamikus válasz
  • Diagnosztikai funkció
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Jellemző üzemi nyomás:-1 ... 16 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:0 ... 60 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:60 ... 5 °C
Időjárás állóság/védettség:IP65

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Jellemző üzemi nyomás:-1 ... 16 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:0 ... 60 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:60 ... 5 °C
Időjárás állóság/védettség:IP65
Vezérlőjel:0..10 V
Tömítések:NBR
Termékcsalád:VP60

Kiegészítők

Csatlakozók

Straight adaptor - male/parallel

Tétel:C02250828
Menetes:G1/4
Cső külső méret:8 mm
Forma:Egyenes

90° Swivel Elbow Adaptor

Tétel:C02470828
Menetes:G1/4
Cső külső méret:8 mm
Forma:Könyökcsatlakozó

Hangtompítók

Csövek

Tube cutter

Tétel:M/3314
Szín:Piros

Nylon tubing

Tétel:PA2-0008025C
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:8 mm
Hossz:25 m

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0008100
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:8 mm
Hossz:100 m