Motor megoldások
Our solutions meet the challenging temperature and vibration requirements of today’s heavy duty trucks and off-highway engines. We have developed a core set of technologies to assist with systems such as EGR, SCR, enhanced waste-gate and diesel particulate filtration.
Nagy teljesítményű pneumatikus és elektromos vezérlést biztosítunk az újszerű szelep- és működtetés technikával az összes jelenlegi és jövőbeli motorvezérlési követelményhez.
Bemeneti fojtószelepek
Ez a nagy teljesítményű termék EGR segítségnyújtást biztosít, megnöveli a kipufogógáz hőmérsékletét és lehetővé teszi a motor gyors leállítását:
- Nagy szilárdságú, kefe nélküli DC működtető
- Csőszerelt, öntött alumínium ház
- Rozsdamentes acél szárny és tengely
- CAN J1939 intelligens működtető, 12V és 24V
- A biztonsági rugó visszatér normál nyitott állapotba
- Kompakt közvetlen hajtás
Változó geometria turbófeltöltő vezérlés
Nagy teljesítményű, fejlett pneumatikus vezérlést kínálunk a változó geometriájú turbófeltöltők (VGT) számára - teljesen integrált zárt hurkú vezérlőrendszer, amely ECU-t, nyomásérzékelőt és proporcionális szelepet tartalmaz:
- Kommunikáció a motorral és / vagy a jármű ECU-jával lehetséges
- Nyomás vagy elmozdulás visszajelzéssel, PWM vagy CAN vezérléssel kapható
- Alkalmas Euro IV, V, VI, EPA követelmények vagy Tier 4 végső alkalmazásokhoz
- IP6K9K méretű házak
Motorvezérlős többfunkciós szelepblokk
Ez a nagy teljesítményű termék a kétfokozatú turbó és kipufogó fék funkciók két hulladékátjáróját egy modulba integrálja:
- Integrált nyomásszabályozó és kipufogó ellennyomás érzékelő
- Mágnest használ
- Csökkenti a költségeket
- Szimpla levegő csatlakozás és szimpla elektromos csatlakozás
EGR vezérlés
Testreszabott EGR megoldásaink pontos pneumatikus proporcionális szabályozást biztosítanak az EGR szelepek számára:
- Hosszútávon használható közepes és nehézgépekhez
- Alkalmas EPA-követelményekre, Tier 4 Final és Euro IV, V és VI megoldásokra
Esettanulmány
Fedezze fel, hogyan csökkentik a haszongépjármű motor megoldások a haszongépjármű-gyártóknak a károsanyag-kibocsátását
Motor kipufogó fék vezérlés
A kipufogó fék teljes körű szabályozása az integrált kipufogógáz-visszacsapó szenzorral lehetővé teszi a súly, a méret és az alkatrészek számának megtakarítását:
- A kipufogó fék pontos pneumatikus vezérlése
- Javítja a válaszsebességet körülbelül 30%
- Egyszerű szerelés
- Tartós kialakítás, amely bírja a túlmelegedést és vibrációt
SCR rendszer ad-blue tank fűtés
A közepes és nagy teherbírású tehergépjármű motor hűtőfolyadék áramkörének felhasználásával az Urea tartály légtelenítő szelep (UTHV) szabályozza a hűtőfolyadék áramlását az Ad-Blue / karbamid tartályhoz:
- A Poka-yoke alkalmazás-specifikus szerelvények lehetővé teszik az egyszerű szerelést
- Szabályozza a hőmérsékletet hideg környezetben, védve a fagyástól
- Az egység tömegének 200 g-mal történő csökkentése hatékonyabb üzemanyag-fogyasztást eredményez
- Minden motoralkalmazással használható
- Kifejezetten hidegebb üzemi körülményekhez tervezve biztosítja a zavartalan működést
- A minőségi anyagok használata minimálisra csökkenti a karbantartást