Compressed Natural Gas


Természetes gázok

Piacvezető termékeink széles skáláját kínáljuk kiváló minőségű alkatrészek és komplett rendszermegoldásokkal, amelyek megfelelnek a sűrített földgázipar sajátos igényeinek.


Alaplapok

Több mint 75 éves tapasztalatunknak köszönhetően, amit a mágnesszelepek gyártásban szereztünk, biztosak vagyunk termékeink megbízhatóságában és teljesítményében.


Magas nyomású szelepek

350 baros nyomásnál tudjuk, hogy a biztonság a legfontosabb.

  • A test anyaga: alumínium,réz vagy rozsdamentes acél
  • PED: compliant
  • Felszerelési pozíció: vertikális és horizontális
  • Cserélhető mágnesszelepek nyomásmentesítés nélkül
  • Hőmérséklet tartomány: -40°C-tól +70°C-ig
  • ATEX, IP65 és 97/23/EG

Nyomás szabályozás

Bizonyított megoldások a nagynyomású gáz vezérléséhez a kompresszor kimeneti nyílásán és a downstream alkalmazásokban, például az adagolóban.

Tudjon meg többet

Kérjük adja meg adatait