Oil, Gas & Chemical


Olaj, gáz és vegyi megoldások

Termékpalettánk széles körben kínál megoldásokat.


With references from key players in the industry, we have proven expertise and reliability.


Upstream megoldások

Az IMI Maxseal rendkívül jó minőségű, rozsdamentes acélból készült mágnesszelepekből áll, amelyek megbízhatóságát és integritását szem előtt tartva tervezték és gyártották. Az IMI Maxseal szelepek több mint 60 éve rendkívül jól teljesítettek szélsőséges környezetben az egész világon

Ezek a termékek az olaj és gáz alkalmazásokhoz köthetőek, ahol fontos a rozsdamentes acél kivitel.

Az IMI Maxseal szelepeket használnak minden nagy nemzetközi olajvállalatban.

  • Tanúsítványok: SIL, ATEX, IECEx, TR-CU, CSA, CCOE, FM & Inmetro
  • Suitable for SIL / Safety Instrumented Systems
  • Megbízható veszélyes környezetben is.
  • Alacsony energiaellátás
  • Pneumatikus és hidraulikus lehetőségek

Downstream megoldások

A kémiai és petrolkémiai alkalmazásokban való biztonságos és megbízható működés egyre fontosabb a növényi műveletek szempontjából.

A nagy teljesítményű termékek széles skálája magában foglalja a világ vezető IMI Herion elővezérlő és szabályozó szelepeket, amelyeket kifejezetten a vegyipar és a feldolgozóipar számára fejlesztettek ki.

  • SIL, ATEX, IECEx, TR-CU, CSA, CCOE, FM & Inmetro
  • High functionality
  • Energiatakarékos moduláris mágnesszelepek
  • Kompakt kivitel
  • Veszélyes környezetben alkalmazható

Tudjon meg többet

Kérjük adja meg adatait