Inkjet


Tintasugaras

A világvezető CIJ és DOD nyomtató márkái is minket választanak.

Termékeink alaklmazhatóak nyomtatókhoz, cimkéző gépekhez.


Miniatűr mágnesszelep

A CIJ kis méretű nyomtatók világviszonylatban vezető szerepet töltenek be a különböző gyártási környezetekben, nagyobb reprodukálhatósággal, nagyobb megbízhatósággal és hosszabb működési idővel rendelkező miniatűr mágnes szelepeket igényelnek.

Egy precíziós miniatűr szolenoid szelepet terveztünk egy 10 mm-es testben, a lehető legkisebbbelső térfogattal, megnövekedett szelep élettartammal és nagyobb megbízhatósággal, hogy ellenálljon az eltömődésnek folyamatos működésben viszkózus tintával.

A miniatűr mágnesszelep kialakításának összeegyeztethetőnek kell lennie a MEK (Methyl ethyl ketone) alapú tintákkal, hogy kompenzálják az elasztomer tömítések "duzzadását" és a nagyon agresszív közegek szábályzásának pontosságát.

A megoldás egy integrált kettős 10 mm-es mágnesszelep volt, egyetlen szerelvényben és házban. A miniatűr integrált precíziós mágnesszelep szerelvény 100% -ban tesztelt az OEM megrendelői specifikációi szerint.

Ez a termék egy már meglévő továbbfejlesztése. 24 hónap munkája.

Mialatt Norgren kifejlesztette a precíziós vezérlésű miniatűr szelepet, amely lehetővé tette az OEM vásárlói számára az alapvető kompetenciákra való összpontosítást, ezzel csökkentve fejlesztési idejét.


Légtisztító csatorna esettanulmány

A nagyméretű kereskedelmi grafikus nyomtató sűrített levegőt használ, hogy tintát szállítson a nyomtatófejre és gyorsítsa a szárítást. Ha a környezeti levegőből származó nedvesség vagy olajgőz kerül a rendszerbe, akkor a festék lassan szárad és könnyen kenhető.

A nyomtató gyártó megállapította, hogy a komponensek, amelyeket a nedvesség felismerésére és a rendszer leállítására használtak, túl megbízhatatlanok és nehézkesek voltak.

Egy eldobható, mégis intelligens párátlanító modult hoztunk létre, amely a sűrített levegőt egy olyan tálban vezeti le, amely leöblíti a nedvességet és az olajpárát. Ha ezek a szennyezők olyan pontig épülnek fel, ahol a nyomtatás minősége veszélybe kerülhet, akkor a modul a nyomtatót leállítja. A készüléket egyetlen elosztócsőbe építik, amely illeszkedik a meglévő szerelvényekhez.

Egyetlen integrált rendszer csökkenti a potenciális meghibásodások számát, és a kiváló minőségű komponensek használatával további megbízhatóságot biztosít. Az automatikus leállítás megelőzi a végfelhasználók hibáit és javítja a nyomtatási minőséget. Miután a párátlanító jelzi, hogy a rendszer leállt, az üzemeltetőnek meg kell tennie a képernyőn megjelenő utasításokat, miszerint gyorsan húzza ki az eldobható párátlanító egységet, és helyezzen be egy újat. A nyomtató öt percen belül vagy tetszés szerint később újra üzembe helyezhető.

Azzal, hogy egy integrált manifoldot használunk lecsökentettük a beszerezés értékét 23%-kal.

Tudjon meg többet

Kérjük adja meg adatait