A termékeink megbízható teljesítményt nyújtanak Kelet Európa fagyos tájain át az Ausztrália izzasztó melegéig.
A vasúti szektro mindnnapos problémáit megértvén az alábbiakat kínáljuk:
- -40°C -tól +85°C -ig
- +/-30% feszültségtűrés
- EN61373 rezgés ellenállás
- EN45545 tűz és füstvédelem
Folyamatos kapcsolatban állunk a vasúti mérnökökkel és karbantartókkal, hogy a felmerülő kérdésekre problémákra a lehető leggyorsabban reagálhassunk. Ennek köszönhető, hogy alaklamzásra szabott, praktikus megoldásokkal szolgálunk a vasúti szektornak.
EN 45545 Tűzvédelem
A vasúti iparban eltöltött több, mint 30 évünk alatt ügyfeleink bizalommal fordulhattak hozzánk, hogy biztosítsuk számukra a megfelelő eszközöket. EN 45545 egy olyan osztályozási rendszer, ami besorolja vasúti alkalmazásokban szereplő termékeket és alapanyagokat.