Vasúti fuvar rendszerek
Olyan szabványos és egyedi termékeket kínálunk, amelyek kifejezetten a nagy teherbírású szállítási feladatok elvégzésére szolgálnak, és évekig megbízható működést biztosítanak a legszélsőséges környezetben.
Az árufedélzeti nyílászárók és az alsó ajtók automatizált vezérlésére tervezett úttörő megoldásaink biztosítják a biztonságos és hatékony be- és kirakodást. Könnyű használatot és rugalmasságot biztosítanak a vasúti üzemeltetéshez, valamint csökkenti a költségeket.
Rakomány vizsgáló berendezés
Az AUTOSCAT egy egyedülálló autó-levegő-teszter, amelyet egyszerűen akár egy ember is elvégezhet a vizsgált kocsin. A kocsihoz és a levegőellátóhoz csatlakoztatva, egyszerűen a start gomb lenyomásával automatikusan elvégzik a vizsgálatokat, miközben az üzemeltető vizuális ellenőrzéseket végezi.
A kezelő megkapja a meghibásodások vizuális kijelzését az egység elején. Miután befejeződött a teszt, az egység számítógéphez csatlakozik, a letöltött adatok és az egyes tesztekhez tartozó információk könnyen olvashatóak jelentés formájában. Ez lehetővé teszi a rögzített tesztinformációk megértését és diagnosztizálását minden egyes kocsi számára.
- Csökkenti a művelet elvégzéséhez szükséges időt
- Csökkenti a leállási költségeket
- Csökkenti az emberi hibák előfordulását
- Akár naponta is tesztelhet
- Reduce the size of the testing unit
- Könnyebb hordozhatóság
- Csökkentett kézi vezérlés
- Jaított OH&S