Pantograph Control


Pantográf vezérlés

Olyan pneumatikus rendszereket tervezünk és állítunk elő, amelyek az áramszedőkhöz csatlakoznak, és szükség esetén gyorsan, megbízhatóan és pontosan visszahúzódnak a felsővezetékkábelekről.



Pneumatikus áramszedő ellenőrző rendszerek

  • Üzemeltetési és vezérlési megoldások az áramszedő emelésére és leeresztésére
  • Precíziós szabályozás vagy arányos nyomásveszteség az állandó érintkezés eléréséhez
  • Szelepek, nyomáskapcsolók, szűrők és szabályozók alkalmazása a vezérlőpanelekhez
  • Compact and modular control solutions
  • Mind a magas, mind az alacsony hőmérsékleten (-40 ° C-tól + 80 ° C-ig)
  • 400 km/h sebességű vonatokra tesztelve, hogy ellenálljanak a külső elemeknek és állandó ütésnek és rezgésnek
  • Opcionális 'Auto Drop Down' (ADD) és 'over-reach' vezérlési funkció

Nagy áramlású pontosságszabályozó áramszedő rendszerek

Ahogy a vonatgyártók továbbra is gyorsabb vonatokat fejlesztenek, úgy az áramszedő rendszereket is fejleszteni kell. Ha az áramszedő leválik a huzaltól meggörbülhet, csökkentve a huzal és a szénszalag élettartamát.

Az LR27H gyors reagálású, nagy átfolyású precíziós szabályozó, amely lehetővé teszi az áramszedő számára, hogy reagáljon az elektromos felsővezetékek magasságváltozására. A nyomásszabályozó az áramszedő rendszer szíve, mivel szabályozza és tartja a szénszalagot a felsővezetékekhez.

Mivel a vezetékek a támasztók közé vannak szerelve, az áramszedőnek ki kell húzódnia és visszahúzódnia a vezetékek magasságváltozásaival. Minél gyorsabb a vonat, annál gyorsabb a reakcióidő. Egyedülálló teljesítményt nyújtott, gyors, csendes és stabil működés mellett, -40 ° C és + 80 ° C közötti hőmérsékleten.

Tudjon meg többet

Kérjük adja meg adatait