ISOLine


ISOLine™ bemutatása

ISO szabványhengerek kibővített választéka, új, adaptív löketvég csillapítással (ACS), a biztonságosabb, egyenletesebb működés érdekében.


A roboszotus és megbízható ISOLine™ egyszerű beszerelést kínál. Ezenkívül hosszabb élettartamot és kisebb karbantartási költségeket is biztosít.

  • Átfogó választék minden alkalmazáshoz
  • Hengerek és szerelvények, amelyek megfelelnek az ISO 15552 szabványnak
  • Mágneses kivitel minden méretben az új standard
  • A poliuretán tömítések biztosítják a hosszú élettartamot

Szakértelem kívül és belül

ISO hengereink tökéletesen helyettesíthetők az új IMI Norgren ISOLine™ hengereinkkel, melyek megbízhatóak és robosztusak. Adapít löketvég csillapítással.

Nem szükséges kézi löketvégállítás, mert a változó terheléshez alkapmazkodva autómatikusan állítódik. Kevesebb szaktudással is egyszerűen üzembe helyezhetőek az ISOLine™ hengerek.


ISOLine

ISOLine™ P - PRA/802000
  • Henger átmérő: 32 - 125 mm
  • Profil henger
  • Letisztult kivitel
  • Ellenálló a szennyeződésekkel szemben
  • Könnyen felszerelhető reed és mágneskapcsolós félvezető pozícióérzékelő
ISOLine™ R - RA/802000
  • Henger átmérő: 32 - 125 mm
  • Robosztus kivitel
  • Még agresszívabb környezetben alkalmazható
  • Könnyen felszerelhető reed és mágneskapcsolós félvezető pozícióérzékelő
  • Külső menetes dugattyúrúd

Műszaki dokumentumok

Töltse le a szükséges technikai információkat.

Tudjon meg többet

Kérjük adja meg adatait