Levegőelőkészítő egységek

A Norgren előre összeállított készletei, azonnali használatra kész módon, minden szükséges elemet tartalmaznak, amire csak szüksége lehet egy hatékony levegőelőkészítő rendszerhez. Mindent megtalál benne, amire a levegő tisztításához, a rendszer szabályozásához valamint a levegő kenéséhez szüksége van. Válasszon az Olympian Plus, az Excelon vagy az innovatív és moduláris Excelon Pro közül.

Eredmények 1-10 a 56

Excelon Plus Box Set, G1/4", automatic drain, with shut off valve

Tétel:BL82-201G
Csatlakozási méret:G1/4
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Tartály:Guarded Polycarbonate
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar

Excelon Plus Combination Unit, G1/4", automatic drain, without shut off valve

Tétel:BL82-205G
Csatlakozási méret:G1/4
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Tartály:Guarded Polycarbonate
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar

Excelon Plus Box Set, G1/4", manual drain, with shut off valve

Tétel:BL82-221G
Csatlakozási méret:G1/4
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Tartály:Guarded Polycarbonate
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar

Excelon Plus Combination Unit, G1/4", manual drain, without shut off valve

Tétel:BL82-225G
Csatlakozási méret:G1/4
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Tartály:Guarded Polycarbonate
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar

Excelon Plus Box Set, G1/4", automatic drain, with shut off valve

Tétel:BL82-251G
Csatlakozási méret:G1/4
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Tartály:Alumínium
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar

Excelon Plus Combination Unit, G3/8", automatic drain, without shut off valve

Tétel:BL82-305G
Csatlakozási méret:G3/8
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Tartály:Guarded Polycarbonate
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar

Excelon Plus Box Set, G3/8", manual drain, with shut off valve

Tétel:BL82-321G
Csatlakozási méret:G3/8
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Tartály:Guarded Polycarbonate
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar

Excelon Plus Combination Unit, G3/8", manual drain, without shut off valve

Tétel:BL82-325G
Csatlakozási méret:G3/8
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Tartály:Guarded Polycarbonate
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar

Excelon Plus Box Set, G3/8", automatic drain, with shut off valve

Tétel:BL82-301G
Csatlakozási méret:G3/8
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Tartály:Guarded Polycarbonate
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar

Excelon Plus Combination Unit, G1/4", automatic drain, without shut off valve

Tétel:BL82-255G
Csatlakozási méret:G1/4
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Tartály:Alumínium
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Eredmények 1-10 a 56