Eredmények 1-10 a 12

B52G Series stainless steel filter/regulator, 1/4 NPT, 0.5-10 bar, manual drain, 5µm filter element, without gauge

Tétel:B52G-2AD-DG1-RMN
Szabvány:NACE MR-0175, 2002 felülvizsgálat
Csatlakozási méret:1/4" NPT
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Szűrőelem:5,00 µm
Tartály:Koracél
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.5 ... 10 bar

R05 Series stainless steel general purpose pressure regulator, 1/4 NPT, 0.3-8.5 bar, without gauge

Tétel:R05-200-RNLA
Csatlakozási méret:1/4" NPT
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 8.6 bar
Manométer:Manométer nélkül

Mérőóra

Tétel:18-015-909
Csatlakozási méret:1/4" NPT
Névleges átmérő:40 mm
Nyomástartomány (bar):0 ... 10 bar
Nyomástartomány (psi):0 ... 145 psi

Mérőóra

Tétel:18-015-913
Csatlakozási méret:1/4" NPT
Névleges átmérő:40 mm
Nyomástartomány (bar):0 ... 6 bar
Nyomástartomány (psi):0 ... 87 psi

B38 Series aluminium filter/regulator, 1/4 NPT, 0.25-7 bar, manual drain, 25µm filter element, without gauge

Tétel:B38-200-B2KA
Csatlakozási méret:1/4" NPT
Szűrőelem:25,00 µm
Tartály:Alumínium
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.25 ... 7 bar

Mérőóra

Tétel:18-015-905
Csatlakozási méret:1/4" NPT
Névleges átmérő:40 mm
Nyomástartomány (bar):0 ... 25 bar
Nyomástartomány (psi):0 ... 362 psi

B52G Series stainless steel filter/regulator, 1/4 NPT, 0.5-10 bar, automatic drain, 5µm filter element, without gauge

Tétel:B52G-2AD-AC1-RMN
Szabvány:NACE MR-0175, 2002 felülvizsgálat
Csatlakozási méret:1/4" NPT
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Szűrőelem:5,00 µm
Tartály:Koracél
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.5 ... 10 bar

B52G Series stainless steel filter/regulator, 1/4 NPT, 0.5-10 bar, manual drain, 5µm filter element, without gauge

Tétel:B52G-2AD-DG1-FMN
Szabvány:NACE MR-0175, 2002 felülvizsgálat
Csatlakozási méret:1/4" NPT
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Szűrőelem:5,00 µm
Tartály:Koracél
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.5 ... 10 bar

B52G Series stainless steel filter/regulator, 1/4 NPT, 0.5-10 bar, automatic drain, 5µm filter element, without gauge

Tétel:B52G-2AD-AC1-FMN
Szabvány:NACE MR-0175, 2002 felülvizsgálat
Csatlakozási méret:1/4" NPT
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Szűrőelem:5,00 µm
Tartály:Koracél
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.5 ... 10 bar

R38 Series stainless steel precision regulator, 1/4 NPT, 0.04-2 bar, without gauge

Tétel:R38-240-RNCA
Csatlakozási méret:1/4" NPT
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.04 ... 2 bar
Manométer:Manométer nélkül
Eredmények 1-10 a 12