Eredmények 1-7 a 7

Mérőóra

Tétel:18-015-995
Csatlakozási méret:G1/8A
Névleges átmérő:50 mm
Nyomástartomány (bar):0 ... 4 bar
Nyomástartomány (psi):0 ... 58 psi
Nyomástartomány (MPa):0 ... 0.4 MPa

Mérőóra

Tétel:18-015-993
Csatlakozási méret:G1/8A
Névleges átmérő:50 mm
Nyomástartomány (bar):0 ... 10 bar
Nyomástartomány (psi):0 ... 145 psi
Nyomástartomány (MPa):0 ... 1 MPa

Gauges

Tétel:18-015-877
Csatlakozási méret:G1/8A
Névleges átmérő:40 mm
Nyomástartomány (bar):0 ... 10 bar
Nyomástartomány (psi):0 ... 145 psi
Nyomástartomány (MPa):0 ... 1 MPa

Gauges

Tétel:18-015-857
Csatlakozási méret:G1/8A
Névleges átmérő:50 mm
Nyomástartomány (bar):0 ... 10 bar
Nyomástartomány (psi):0 ... 140 psi
Nyomástartomány (MPa):0 ... 1 MPa

Gauges

Tétel:18-015-879
Csatlakozási méret:G1/8A
Névleges átmérő:40 mm
Nyomástartomány (bar):0 ... 1.6 bar
Nyomástartomány (psi):0 ... 23 psi
Nyomástartomány (MPa):0 ... 0.16 MPa

Gauges

Tétel:18-015-878
Csatlakozási méret:G1/8A
Névleges átmérő:40 mm
Nyomástartomány (bar):0 ... 6 bar
Nyomástartomány (psi):0 ... 87 psi
Nyomástartomány (MPa):0 ... 0.6 MPa

Gauges

Tétel:18-015-858
Csatlakozási méret:G1/8A
Névleges átmérő:50 mm
Nyomástartomány (bar):0 ... 6 bar
Nyomástartomány (psi):0 ... 84 psi
Nyomástartomány (MPa):0 ... 0.6 MPa
Eredmények 1-7 a 7