Eredmények 1-10 a 24

Gauges

Tétel:18-015-989
Csatlakozási méret:R1/8
Névleges átmérő:40 mm
Nyomástartomány (bar):0 ... 10 bar
Nyomástartomány (psi):0 ... 145 psi
Nyomástartomány (MPa):0 ... 1 MPa

Gauges

Tétel:18-015-013
Csatlakozási méret:R1/8
Nyomástartomány (bar):0 ... 10 bar
Nyomástartomány (psi):0 ... 145 psi
Nyomástartomány (MPa):0 ... 1 MPa

Gauges

Tétel:18-015-990
Csatlakozási méret:R1/8
Névleges átmérő:40 mm
Nyomástartomány (bar):0 ... 4 bar
Nyomástartomány (psi):0 ... 58 psi
Nyomástartomány (MPa):0 ... 0.4 MPa

Gauges

Tétel:18-015-885
Csatlakozási méret:R1/8
Névleges átmérő:40 mm
Nyomástartomány (bar):0 ... 6 bar
Nyomástartomány (psi):0 ... 87 psi
Nyomástartomány (MPa):0 ... 0.6 MPa

Gauges

Tétel:18-015-027
Csatlakozási méret:R1/8
Névleges átmérő:50 mm
Nyomástartomány (bar):0 ... 10 bar
Nyomástartomány (psi):0 ... 145 psi
Nyomástartomány (MPa):0 ... 1 MPa

Gauges

Tétel:18-015-012
Csatlakozási méret:R1/8
Nyomástartomány (bar):0 ... 6 bar
Nyomástartomány (psi):0 ... 87 psi
Nyomástartomány (MPa):0 ... 0.6 MPa

Gauges

Tétel:18-015-011
Csatlakozási méret:R1/8
Nyomástartomány (bar):0 ... 4 bar
Nyomástartomány (psi):0 ... 58 psi
Nyomástartomány (MPa):0 ... 0.4 MPa

Gauges

Tétel:18-015-991
Csatlakozási méret:R1/8
Névleges átmérő:40 mm
Nyomástartomány (bar):0 ... 1.6 bar
Nyomástartomány (psi):0 ... 23 psi
Nyomástartomány (MPa):0 ... 0.16 MPa

Gauges

Tétel:18-015-010
Csatlakozási méret:R1/8
Nyomástartomány (bar):0 ... 1.6 bar
Nyomástartomány (psi):0 ... 23 psi
Nyomástartomány (MPa):0 ... 0.16 MPa

Gauges

Tétel:18-015-893
Csatlakozási méret:R1/8
Névleges átmérő:63 mm
Nyomástartomány (bar):0 ... 1 bar
Nyomástartomány (psi):0 ... 14 psi
Eredmények 1-10 a 24