Migliorare l'efficienza, le prestazioni e ridurre i tempi di inattività
IO-Link sta rivoluzionando l'automazione industriale mediante un'interfaccia di comunicazione standardizzata e ottimizzata per tutti i dispositivi IO-Link, che richiede un'installazione semplice e offre una gamma completa di funzionalità di diagnostica. Si tratta di un sistema di comunicazione standardizzato a livello globale (IEC 61131-9) per il collegamento di sensori e altri componenti a un sistema di controllo senza cablaggi complessi.
IO-Link è la soluzione ideale per una produzione più conveniente, efficiente e affidabile, poiché offre una comunicazione ottimale e una potente infrastruttura per la gestione dei dati attraverso il processo di produzione. Il sistema consente di usare i dispositivi intelligenti al massimo delle potenzialità, aprendo la strada a Industry 4.0 nell'automazione industriale. IO-Link è semplice da installare e offre una diagnostica continua e la configurazione remota e automatizzata di tutti i dispositivi IO-Link del sistema.

Semplificare la diagnostica
Standard di comunicazione IEC61131-9
Tecnologia standardizzata, aperta e indipendente da Fieldbus
Connessione di sensori intelligenti e dispositivi di campo al PLC
Utilizza i vantaggi delle interfacce I/O disponibili
Consente di produrre in modo efficiente e risparmiare sui costi grazie alla riduzione dei tempi di fermo macchina
Consente la manutenzione predittiva e programmata
Una soluzione di sistema completa
Norgren offre una soluzione di sistema IO-Link completa, che comprende un'ampia gamma di dispositivi compatibili, un Master IO-Link e i moduli I/O (hub).
Dispositivi semplici e "plug and play"
Flessibilità: facilità di aggiungere, rimuovere, riposizionare o riconfigurare il sistema
Prodotti
Isole di valvole
Le linee di valvole Norgren VR e VS includono adesso la funzionalità IO-Link. Le valvole sottobase e quelle a cursore consentono di ottimizzare le tue applicazioni pneumatiche.
Visualizza I ProdottiMaster e moduli IO-Link
I master Norgren IO-Link agiscono da gateway tra i dispositivi IO-Link e il sistema di comunicazione di livello superiore, come avviene via Ethernet. I dati sono accessibili per un'azione immediata o un'analisi a lungo termine tramite un sistema informatico industriale (PLC, HMI, ecc).
Visualizza I ProdottiPressostato elettronico integrato
Excelon Plus offre prestazioni eccezionali, è compatto, leggero e adatto a tutte le applicazioni industriali. La funzionalità IO-Link consente la configurazione remota e offre dati sulle prestazioni dell'applicazione, per un migliore monitoraggio.
Visualizza I ProdottiInterruttore M/50/IOP
Interruttore a stato solido ad azionamento magnetico con funzionalità IO-Link standardizzata, pienamente compatibile con tutte le gamme di attuatori Norgren per creare una struttura di automazione intelligente.
Visualizza I Prodotti