Controllo dei fluidi ad alte prestazioni per data centre di nuova generazione
Le moderne architetture di raffreddamento dei data centre si estendono dalle Cooling Distribution Unit (CDU) ad alta capacità, alla distribuzione a livello di rack, fino ai circuiti di raffreddamento a liquido a livello di chip. In questo ecosistema, il controllo preciso di portata, pressione e temperatura è fondamentale per mantenere la stabilità termica e proteggere le apparecchiature IT sensibili.
Offriamo una gamma completa di valvole, collettori, soluzioni di sensoristica e tecnologie microfluidiche progettate per ambienti di raffreddamento mission‑critical. Le nostre soluzioni supportano il raffreddamento a liquido direct‑to‑chip, il corretto instradamento del refrigerante, la protezione del sistema e l’efficienza operativa a lungo termine nelle infrastrutture di data centre ad alta densità.
Perché è importante: progettato per affidabilità, sicurezza e funzionamento continuo
Un controllo affidabile dei fluidi è essenziale per garantire disponibilità, sicurezza e stabilità termica nei data centre raffreddati a liquido che operano 24/7. Le nostre tecnologie sono progettate per funzionare in condizioni termiche, chimiche e operative impegnative, tipiche dei data centre moderni. Combinando tecnologia di valvole di precisione, microfluidica compatta e sensoristica opzionale, abilitiamo sistemi di raffreddamento che bilanciano prestazioni, efficienza e affidabilità a lungo termine.









Perché scegliere noi per il raffreddamento dei data centre
La scelta del giusto partner per il controllo dei fluidi è fondamentale per garantire affidabilità, sicurezza e prestazioni a lungo termine negli ambienti di data centre raffreddati a liquido. Le nostre tecnologie sono utilizzate in applicazioni mission‑critical, dove disponibilità e precisione sono essenziali.



Casi di studio e applicazioni