Soluzioni per l'erogazione di bevande- progettate per una somministrazione affidabile

    Il nostro approccio

    Un approccio al controllo dei fluidi incentrato sulle applicazioni

    Le nostre soluzioni sono utilizzate in un’ampia gamma di sistemi professionali di erogazione di bevande in tutto il mondo, dalle macchine da caffè semiautomatiche e completamente automatiche alle attrezzature per l’erogazione di latte e sciroppi, ai sistemi per birra e sidro, ai distributori intelligenti e di acqua gassata, fino alle applicazioni per vino e cocktail.

    Panoramica dell'applicazione

    Le moderne macchine da caffè si affidano a dosaggio preciso, risposta rapida e controllo ripetibile per garantire un gusto costante in ogni bevanda. Livelli di utilizzo elevati e design compatti pongono richieste crescenti alle prestazioni del controllo dei fluidi.

    Sfide del cliente

    • Variabilità tra le porzioni e qualità dell'estrazione non uniforme

    • Spazio di installazione limitato nelle macchine commerciali compatte

    • Elevati requisiti di affidabilità a ciclo continuo nelle applicazioni self-service

    • I sistemi di erogazione di più tipi di latte richiedono protocolli di pulizia e manutenzione rigorosi

    • Particelle e sostanze dense che causano perdite e fermi macchina imprevisti

    Come ti aiutiamo

    Supportiamo design compatti e ad alte prestazioni dei sistemi caffè con controllo dei fluidi a risposta rapida e consulenza ingegneristica per migliorare costanza, affidabilità e facilità di manutenzione. Sono disponibili opzioni a separazione di media per la gestione del latte e prestazioni nel tempo.

    Dispensing Valves
    Panoramica dell'applicazione

    Erogazione di latte e sciroppi

    Le applicazioni con latte e sciroppi richiedono un'erogazione controllata e ripetibile per mantenere qualità del prodotto e igiene. Viscosità più elevate, sensibilità alla temperatura e frequenti pulizie pongono ulteriori sfide di progettazione del sistema.

    Sfide del cliente

    • Mantenimento degli standard igienici durante i cicli di erogazione ad alta frequenza

    • Prevenzione di ostruzioni e perdite nei percorsi di flusso critici

    • Prevenzione della contaminazione incrociata tra diversi tipi di prodotto

    • Garanzia di un controllo costante delle porzioni ai fini della qualità e della gestione dei costi

    Come ti aiutiamo

    Supportiamo l'erogazione affidabile di fluidi viscosi grazie a una selezione adeguata dei componenti e a una conoscenza del sistema, aiutando i clienti a soddisfare i requisiti igienici mantenendo prestazioni costanti nel tempo.

    Dispensing Valves
    Panoramica dell'applicazione

    Erogazione di birra e sidro

    I sistemi per birra e sidro dipendono da pressione stabile, controllo accurato della portata e gestione igienica dei fluidi per proteggere gusto, carbonatazione e resa. L'affidabilità è particolarmente importante nei locali ad alto volume come pub, bar e spazi per eventi.

    Sfide del cliente

    • Un controllo inadeguato della pressione e un flusso irregolare causano formazione di schiuma, sprechi e una qualità di erogazione incostante

    • I frequenti cicli di pulizia accelerano l’usura dei componenti

    • I fermi macchina imprevisti durante i periodi di picco di servizio hanno un impatto commerciale diretto

    Come ti aiutiamo

    Aiutiamo a stabilizzare le prestazioni di erogazione con soluzioni di controllo dei fluidi precise progettate per cicli frequenti e ambienti beverage impegnativi. Questo favorisce resa maggiore, minori sprechi e qualità di servizio costante.

    Dispensing Valves
    Panoramica dell'applicazione

    Acqua smart e gassata

    I sistemi di acqua smart e gassata si basano sul controllo accurato di acqua, CO₂ e temperatura per offrire un'esperienza di consumo costante. Sempre più spesso integrano erogazione calda e fredda, aromatizzazione e connettività per impieghi negli ambienti di lavoro, nell'ospitalità e in luoghi pubblici.

    Sfide del cliente

    • Mantenimento di pressioni stabili e di un livello costante di carbonatazione in ambienti ad alto utilizzo

    • Il calcare e la qualità variabile dell’acqua compromettono le prestazioni nel tempo

    • L’usura dei componenti aumenta le esigenze di manutenzione

    • Requisiti di un sistema intelligente per raggiungere obiettivi di efficienza, monitoraggio e sostenibilità

    Come ti aiutiamo

    Supportiamo i sistemi di acqua smart e gassata con un controllo affidabile di liquidi e gas, abilitando carbonatazione stabile, flusso proporzionale e funzionamento sicuro per applicazioni calde e fredde. Le nostre soluzioni sostengono automazione, monitoraggio e un design di sistema efficiente nel lungo periodo.

    Dispensing Valves
    Panoramica dell'applicazione

    Sistemi per vino e cocktail

    I sistemi di erogazione di vino e cocktail si basano su precisione e ripetibilità per proteggere la qualità del prodotto e offrire un'esperienza di marca coerente, in particolare per le bevande premium.

    Sfide del cliente

    • L'ossidazione e gli scarti compromettono la qualità del prodotto

    • Dosaggio impreciso e problemi di affidabilità in sistemi complessi a più linee

    • Zuccheri e particelle che causano l'accumulo di residui e perdite

    • Maggiore necessità di manutenzione a causa dell'accumulo di residui

    Come ti aiutiamo

    Supportiamo un'erogazione controllata con soluzioni a separazione di media che aiutano a proteggere le bevande sensibili mantenendo affidabilità e tempi di attività del sistema.

    Dispensing Valves

    Competenza nella distribuzione di bevande, integrata in ogni componente del sistema.

    IMI è l’unico partner in grado di offrire una gamma completa, igienica e integrata a livello di sistema – che combina valvole a separazione dei fluidi, raccordi, dispositivi di regolazione ed elettrovalvole – aiutando gli OEM a semplificare le piattaforme, facilitare la manutenzione e ridurre i tempi di fermo.

    • Beverage-native system expertise

      Sviluppata sulla base delle realtà delle applicazioni di erogazione

      I sistemi di erogazione delle bevande presentano una serie di sfide ingegneristiche specifiche, dal mantenimento del gusto e della carbonatazione alla gestione dell’igiene, dei cicli di pulizia e del funzionamento ad alta frequenza. La nostra esperienza nei sistemi per birra, caffè, acqua, latte, sciroppi, vino e cocktail ci consente di supportare l’intero ambiente di erogazione, non solo i singoli componenti.

    • Integrated fluid control portfolio

      Meno interfacce, piattaforme più semplici

      Valvole, raccordi e soluzioni di regolazione sono progettati per funzionare in sinergia, aiutando gli OEM a ridurre la complessità dei fornitori e a semplificare il layout dei sistemi. Ciò favorisce uno sviluppo più efficiente, una validazione più agevole e un’implementazione più fluida su piattaforme globali per bevande.

    • Hygiene and media protection

      Progettato per garantire un’erogazione più pulita e affidabile

      La tecnologia delle valvole a separazione dei fluidi e i design a volume morto zero contribuiscono a ridurre le aree in cui possono accumularsi residui. Ciò garantisce prestazioni igieniche in sistemi per latte, sciroppo, acqua e fluidi misti, contribuendo al contempo a ridurre i problemi di manutenzione legati a ostruzioni, accumulo di residui e pulizie frequenti.

    • Performance you can validate

      Controllo costante in condizioni operative impegnative

      Piccole variazioni di pressione, portata o tempo di risposta possono influire su gusto, schiuma, dosaggio, sprechi ed esperienza del cliente. Le nostre soluzioni di controllo dei fluidi sono sviluppate per garantire prestazioni ripetibili in sistemi per bevande compatti e ad alto ciclo, dove l’affidabilità è fondamentale ogni giorno.

    • Compliance-ready design support

      Progettate per soddisfare i requisiti globali del settore alimentare e delle bevande

      Le nostre soluzioni sono sviluppate tenendo conto dei requisiti chiave del settore alimentare e delle bevande, inclusi i materiali, i principi di progettazione igienica e gli standard globali pertinenti. Ciò aiuta gli OEM a progettare con sicurezza lo sviluppo di piattaforme di erogazione per diversi mercati e ambienti operativi.

    Progettato per l'operatività food & beverage

    Nei sistemi di erogazione bevande, piccole variazioni di pressione o flusso possono incidere su gusto, sprechi e fabbisogno di manutenzione. Un controllo affidabile a livello sia di componente sia di sistema è essenziale per l'operatività quotidiana.

    Le nostre soluzioni sono progettate tenendo conto della realtà degli ambienti food & beverage, combinando controllo dei fluidi costante e progetti robusti adatti all'uso ad alto numero di cicli. Ciò aiuta a ridurre i fermi non pianificati, supporta i regimi di pulizia e tutela le prestazioni in materia di sicurezza alimentare. Un controllo accurato contribuisce inoltre a una resa migliore, minori sprechi e un funzionamento più sostenibile del sistema.

    Supportare in pratica le prestazioni dell'erogazione bevande
    Tradurre i requisiti di erogazione bevande in prestazioni di sistema affidabili dipende da una progettazione dei componenti che affronti direttamente igiene, vincoli di spazio e operatività ad alto numero di cicli. TruControl MS è stato sviluppato specificamente per applicazioni beverage impegnative, per aiutare gli OEM a ottenere un'erogazione costante, semplificare i layout di sistema e supportare l'affidabilità a lungo termine nell'uso reale.

    Casi di studio e applicazioni

    Come il controllo dei fluidi di precisione supporta temperatura e igiene in Heineken SmartDispense®

    La rivoluzione delle valvole di erogazione per bevande: una risposta al problema del calcare

    Come affrontare il problema del calcare nelle macchine distributrici di bevande

    Caso di studio dell'azienda produttrice di birra Left Hand

    Dall’ideazione alla produzione globale

    Il successo dei sistemi di erogazione delle bevande non dipende solo dalla scelta dei componenti giusti. Richiede una comprensione approfondita delle applicazioni, l’ottimizzazione dei sistemi e una pianificazione dell’affidabilità a lungo termine. Lavoriamo a stretto contatto con i produttori OEM di bevande e gli integratori di sistemi, dalle prime fasi di ideazione e validazione fino alla produzione e al lancio globale. I nostri team supportano la selezione specifica per ogni applicazione, l’ottimizzazione delle prestazioni e la pianificazione dell’affidabilità, aiutando i clienti a evitare erogazioni irregolari, usura prematura dei componenti o progetti eccessivamente complessi.

    Grazie alla nostra esperienza in un’ampia gamma di applicazioni nel settore delle bevande, offriamo una visione a livello di sistema che supporta piattaforme scalabili, una lunga durata e l’allineamento con gli obiettivi di efficienza e sostenibilità.

    Vi aiutiamo a risolvere le sfide legate alla distribuzione delle bevande.

    Ogni applicazione nel settore delle bevande presenta requisiti diversi in termini di controllo della portata, igiene, gestione della pressione e integrazione dei sistemi. Il nostro team unisce la conoscenza delle applicazioni nel settore delle bevande alla competenza nel controllo dei fluidi per aiutarvi a ottimizzare le prestazioni dei sistemi, ridurre i rischi di sviluppo e garantire un funzionamento affidabile durante l’intero ciclo di vita del prodotto, dall’ideazione alla produzione.

    Rivoluziona la distribuzione delle bevande: supera la sfida del calcare

    L'accumulo di calcare influisce sulle prestazioni, sull'igiene e sui costi: scarica il nostro white paper per scoprire soluzioni innovative che migliorano l'affidabilità e la qualità delle bevande.

    Scopri la nostra soluzione

    Risorse

    • Brochure sul settore Food & Beverage (PDF)
    • Valvola TruControl MS™ (PDF)