Visualizza 1 di 10 articoli di 13

Manometri

Articolo:18-015-909
Dimensione connessione:NPT1/4
Diametro nominale:40 mm
Pressione d'esercizio (bar):0 ... 10 bar
Pressione d'esercizio (psi):0 ... 145 psi

Manometri

Articolo:18-015-913
Dimensione connessione:NPT1/4
Diametro nominale:40 mm
Pressione d'esercizio (bar):0 ... 6 bar
Pressione d'esercizio (psi):0 ... 87 psi

R05 Series stainless steel general purpose pressure regulator, 1/4 NPT, 0.3-8.5 bar, without gauge

Articolo:R05-200-RNLA
Dimensione connessione:NPT1/4
Campo di regolazione:0.3 ... 8.6 bar
Manometro:senza

B38 Series aluminium filter/regulator, 1/4 NPT, 0.25-7 bar, manual drain, 25µm filter element, without gauge

Articolo:B38-200-B2KA
Dimensione connessione:NPT1/4
Elemento filtrante:25,00 µm
Tazza:Alluminio
Campo di regolazione:0.25 ... 7 bar

B52G Series stainless steel filter/regulator, 1/4 NPT, 0.5-10 bar, automatic drain, 5µm filter element, without gauge

Articolo:B52G-2AD-AC1-RMN
Standard:NACE MR-0175, revisione 2002
Dimensione connessione:NPT1/4
Tipo di scarico:Autodrenaggio
Elemento filtrante:5,00 µm
Tazza:Acciaio inox
Campo di regolazione:0.5 ... 10 bar

Manometri

Articolo:18-015-905
Dimensione connessione:NPT1/4
Diametro nominale:40 mm
Pressione d'esercizio (bar):0 ... 25 bar
Pressione d'esercizio (psi):0 ... 362 psi

B52G Series stainless steel filter/regulator, 1/4 NPT, 0.5-10 bar, manual drain, 5µm filter element, without gauge

Articolo:B52G-2AD-DG1-RMN
Standard:NACE MR-0175, revisione 2002
Dimensione connessione:NPT1/4
Tipo di scarico:Manuale
Elemento filtrante:5,00 µm
Tazza:Acciaio inox
Campo di regolazione:0.5 ... 10 bar

B52G Series stainless steel filter/regulator, 1/4 NPT, 0.5-10 bar, manual drain, 5µm filter element, without gauge

Articolo:B52G-2AD-DG1-FMN
Standard:NACE MR-0175, revisione 2002
Dimensione connessione:NPT1/4
Tipo di scarico:Manuale
Elemento filtrante:5,00 µm
Tazza:Acciaio inox
Campo di regolazione:0.5 ... 10 bar

B52G Series stainless steel filter/regulator, 1/4 NPT, 0.5-10 bar, automatic drain, 5µm filter element, without gauge

Articolo:B52G-2AD-AC1-FMN
Standard:NACE MR-0175, revisione 2002
Dimensione connessione:NPT1/4
Tipo di scarico:Autodrenaggio
Elemento filtrante:5,00 µm
Tazza:Acciaio inox
Campo di regolazione:0.5 ... 10 bar

R05 Series stainless steel general purpose pressure regulator, 1/4 NPT, 0.3-8.5 bar, without gauge

Articolo:R05-232-RNLA
Dimensione connessione:NPT1/4
Manometro:senza
Visualizza 1 di 10 articoli di 13