La nostra linea di innovativi e flessibili prodotti fluidici risolve le sfide microfluidiche più complesse.
Grazie a una vasta esperienza nel campo del sequenziamento degli acidi nucleici (NextGen), nella biopsia liquida e nella reazione a catena della polimerasi (PCR), i nostri tecnici possono consigliare il percorso di flusso ideale per il tuo strumento. Grazie ad accessori per la preparazione dell'aria come regolatori, valvole di non ritorno e sensori di pressione, uniti alle nostre elettrovalvole e tecnologie delle pompe, possiamo gestire qualsiasi livello di complessità in termini di controllo di gas e liquidi. Questo settore è caratterizzato da miglioramenti tecnologici molto rapidi: grazie alle nostre partnership con i principali produttori di strumenti possiamo tutelare la nostra posizione all'avanguardia nel campo di questi avanzamentiCitometria a flusso
Tecnica laser che consente di rilevare e analizzare le caratteristiche chimiche e fisiche delle cellule o particelle. Viene utilizzata nelle applicazioni di analisi, biotecnologia e diagnostica, tra cui ematologia, immunologia, analisi delle urine e diagnosi clinica.
La citometria a flusso è una tecnologia che consente di analizzare rapidamente le cellule o particelle facendole transitare davanti a uno o più laser mentre si trovano in sospensione in una soluzione salina tamponata. Ciascuna particella viene analizzata in funzione della diffusione della luce visibile e di uno o più parametri di fluorescenza
In che modo Norgren può aiutarti?
Offriamo un'affidabilità continua anche in caso di supporti aggressivi.
Basso volume morto
Precisione e accuratezza
Portata stabile
Prezzo competitivo
Semplificazione dei circuiti fluidici
Sequenziamento (DNA, RNA, NGS)
Il sequenziamento del DNA è il processo di determinazione della sequenza degli acidi nucleici, ovvero l'ordine dei nucleotidi nel DNA
Esso include qualsiasi metodo o tecnologia in grado di determinare l'ordine delle quattro basi: adenina, guanina, citosina e timina. Lo sviluppo dei metodi di sequenziamento rapido del DNA ha accelerato la ricerca nel campo biologico e medico Le soluzioni di sequenziamento del DNA OEM vengono personalizzate in modo da soddisfare le esigenze dei clienti e integrate in una serie di strumenti, come ad esempio sequenziatori ad alta produttività (sequenziamento NGS di nuova generazione), dispositivi microfluidici e sistemi di sequenziamento portatili.
La miniaturizzazione è un elemento fondamentale per i dispositivi portatili. Grazie all'offerta di un'ampia gamma di prodotti, che spaziano dalle valvole separate da 8 mm alle pompe a siringa e ai collettori integrati, Norgren offre tutte le soluzioni richieste dagli OEM.
Reazione a catena della polimerasi (PCR)
Detta anche "fotocopia molecolare", la reazione a catena della polimerasi (PCR) è una tecnica che consente di amplificare e copiare piccoli segmenti di DNA.
Poiché le analisi molecolari e genetiche richiedono quantità significative di DNA, gli studi sui pezzi isolati di DNA sono quasi impossibili senza l'amplificazione PCR. È possibile integrare le soluzioni PCR OEM in una serie di strumenti, come ad esempio termociclatori, dispositivi microfluidici e sistemi PCR portatili
Elettroforesi capillare
Tecnica che consente di separare e analizzare le molecole in base alle dimensioni e alla carica.
Si tratta di un tubo capillare riempito con una soluzione tampone, attraverso la quale viene applicato un campo elettrico