Collaboriamo con gli OEM del settore della spettrometria di massa globale per progettare e produrre i prodotti più affidabili al mondo
La nostra esperienza scientifica e tecnica ha consentito di creare moltiplicatori di elettroni di alta qualità, griglie ottiche ioniche, filamenti, alimentatori ad alta tensione e software ottici ionici di altissimo livello per GC-MS, LC-MS, ICP-MS, TOF-MS, sistemi miniaturizzati portatili sul campo e applicazioni del settore magnetico.La spettrometria di massa è una tecnica analitica che esegue la ionizzazione e separazione delle molecole in base al rapporto massa/carica.
Il processo prevede la ionizzazione di un campione, la separazione degli ioni risultanti in base al rapporto massa/carica e la rilevazione e misurazione dell'abbondanza di tali ioni. I nostri moltiplicatori di elettroni consentono di rilevare la presenza di segnali ionici provenienti dall'analizzatore di massa. Gli spettri di massa risultanti creano un'impronta digitale univoca per ciascun composto, consentendo l'identificazione e la quantificazione dei singoli componenti del campione.
Componenti mission-critical
Il marchio IMI Adaptas offre numerosi componenti critici utilizzati nel campo di spettrometria di massa per la gascromatografia (GC-MS), cromatografia liquida (LC-MS), spettrometria di massa al plasma ad accoppiamento induttivo (ICP-MS), spettrometria di massa a tempo di volo (TOF-MS), sistemi miniaturizzati portatili sul campo e applicazioni del settore magnetico, tra cui moltiplicatori di elettroni, filamenti, griglie ottiche ioniche e alimentatori ad alta tensione.
La nostra linea di moltiplicatori di elettroni è la più ampia sul mercato e comprende dinodi discreti, TOF, dinodi continui in ceramica e vetro e moltiplicatori di elettroni miniaturizzati.
I nostri filamenti vengono progettati e realizzati usando fili di SISAlloyTM, renio, renio/tungsteno o iridio e sono disponibili con rivestimento di ittrio o di torio di diversi spessori.
Le griglie ottiche ioniche IMI Adaptas sono robuste e resistenti ai danni, di forma circolare o rettangolare e dotate di cornici in ceramica o metallo, consentendo numerose possibilità di personalizzazione.
La nostra ampia gamma di alimentatori ad alta tensione offre elevata stabilità, basso ripple (fino allo 0,0025%), inversione rapida, commutazione a caldo (fino a 25 ms) e numerosi modelli standard e personalizzati.
Produciamo anche un software di alto livello insieme a SIMION™, lo standard di riferimento per i software di simulazione della progettazione da oltre 30 anni, che viene utilizzato dai principali OEM per calcolare i campi elettrici e le traiettorie delle particelle cariche.
La spettrometria di massa viene utilizzata in numerosi settori, tra cui chimica, biochimica, farmacia, medicina e via dicendo. Essa consente di determinare la composizione chimica di un campione o una molecola e rilevare e identificare un'ampia gamma di sostanze, tra cui farmaci, contaminanti ambientali e metaboliti, presenti nei campioni biologici. Questa tecnica è molto sensibile e consente di rilevare composti a concentrazioni molto basse, proponendosi come uno strumento importante per numerose applicazioni analitiche.