100400400

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

    Offriamo disegni CAD per la maggior parte della nostra gamma di prodotti, fornendo l'accesso per scaricare modelli CAD 2D e 3D, rapidamente e facilmente in una vasta gamma di formati e versioni di file.

    Similar

    C00400400

    Giunzione a gomito, 4mm

    Elemento: C00400400

    C00400400
    Informazioni
    D00400400

    Raccordi rapidi Pneufit D in acetale, giunzione a gomito, 4 mm

    Elemento: D00400400

    D00400400
    Informazioni
    M00400400

    Giunzione a gomito, 4mm

    Elemento: M00400400

    M00400400
    Informazioni
    S00400400L

    Pneufit S stainless steel push-in fitting, smooth line union, elbow, 4mm

    Elemento: S00400400L

    S00400400L
    Informazioni

    Tubing

    PA2-0004025C

    Tubo di nylon, naturale, 25m, 4mm/2.5mm

    Elemento: PA2-0004025C

    PA2-0004025C
    Informazioni
    PA2-0004100

    Tubo di nylon, naturale, 100m, 4mm/2.5mm

    Elemento: PA2-0004100

    PA2-0004100
    Informazioni
    PE2-0004200

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 200m, 4mm

    Elemento: PE2-0004200

    PE2-0004200
    Informazioni
    M/3314

    Tagliatubi

    Elemento: M/3314

    M/3314
    Informazioni
    • Ti trovi qui
    • 100400400