100600600

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

    Offriamo disegni CAD per la maggior parte della nostra gamma di prodotti, fornendo l'accesso per scaricare modelli CAD 2D e 3D, rapidamente e facilmente in una vasta gamma di formati e versioni di file.

    Similar

    C00600600

    Giunzione a T, 6mm

    Elemento: C00600600

    C00600600
    Informazioni
    D00600600

    Raccordi rapidi Pneufit D in acetale, rgiunzione a TT, 6 mm

    Elemento: D00600600

    D00600600
    Informazioni
    M00600600

    Connettore a 'T' 6mm

    Elemento: M00600600

    M00600600
    Informazioni
    S00600600L

    Pneufit S stainless steel push-in fitting, union, tee, smooth line, 6mm

    Elemento: S00600600L

    S00600600L
    Informazioni

    Tubing

    PA2-0006025C

    Tubo di nylon, naturale, 25m, 6mm/4mm

    Elemento: PA2-0006025C

    PA2-0006025C
    Informazioni
    PA2-0006100

    Tubo di nylon, naturale, 100m, 6mm/4mm

    Elemento: PA2-0006100

    PA2-0006100
    Informazioni
    PE2-0006100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 6mm

    Elemento: PE2-0006100

    PE2-0006100
    Informazioni
    M/3314

    Tagliatubi

    Elemento: M/3314

    M/3314
    Informazioni
    • Ti trovi qui
    • 100600600