101250628

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

    Offriamo disegni CAD per la maggior parte della nostra gamma di prodotti, fornendo l'accesso per scaricare modelli CAD 2D e 3D, rapidamente e facilmente in una vasta gamma di formati e versioni di file.

    Similar

    C01250628

    Adattatore diritto, R1/4, 6mm

    Elemento: C01250628

    C01250628
    Informazioni
    D01250628

    Raccordi rapidi Pneufit D in acetale, adattatore, conico diritto, 6 mm, R1/4

    Elemento: D01250628

    D01250628
    Informazioni
    S01250628

    Pneufit S stainless steel push-in fitting, adaptor, straight, R1/4, 6mm

    Elemento: S01250628

    S01250628
    Informazioni

    Tubing

    PA2-0006025C

    Tubo di nylon, naturale, 25m, 6mm/4mm

    Elemento: PA2-0006025C

    PA2-0006025C
    Informazioni
    PA2-0006100

    Tubo di nylon, naturale, 100m, 6mm/4mm

    Elemento: PA2-0006100

    PA2-0006100
    Informazioni
    PE2-0006100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 6mm

    Elemento: PE2-0006100

    PE2-0006100
    Informazioni
    M/3314

    Tagliatubi

    Elemento: M/3314

    M/3314
    Informazioni
    • Ti trovi qui
    • 101250628