101250828

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

    Offriamo disegni CAD per la maggior parte della nostra gamma di prodotti, fornendo l'accesso per scaricare modelli CAD 2D e 3D, rapidamente e facilmente in una vasta gamma di formati e versioni di file.

    Similar

    C01250828

    Adattatore diritto, R1/4, 8mm

    Elemento: C01250828

    C01250828
    Informazioni
    D01250828

    Raccordi rapidi Pneufit D in acetale, adattatore, conico diritto, 8 mm, R1/4

    Elemento: D01250828

    D01250828
    Informazioni
    S01250828

    Pneufit S stainless steel push-in fitting, adaptor, straight, R1/4, 8mm

    Elemento: S01250828

    S01250828
    Informazioni

    Tubing

    PA2-0008025C

    Tubo di nylon, naturale, 25m, 8mm/6mm

    Elemento: PA2-0008025C

    PA2-0008025C
    Informazioni
    PA2-0008100

    Tubo di nylon, naturale, 100m, 8mm/6mm

    Elemento: PA2-0008100

    PA2-0008100
    Informazioni
    PE2-0008100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 8mm

    Elemento: PE2-0008100

    PE2-0008100
    Informazioni
    M/3314

    Tagliatubi

    Elemento: M/3314

    M/3314
    Informazioni
    • Ti trovi qui
    • 101250828