102251048

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

    Offriamo disegni CAD per la maggior parte della nostra gamma di prodotti, fornendo l'accesso per scaricare modelli CAD 2D e 3D, rapidamente e facilmente in una vasta gamma di formati e versioni di file.

    Similar

    C02251048

    Adattatore diritto, G1/2, 10mm

    Elemento: C02251048

    C02251048
    Informazioni
    D02251048

    Raccordi rapidi Pneufit D in acetale, adattatore, parallelo diritto, 10 mm, G1/2

    Elemento: D02251048

    D02251048
    Informazioni
    E02251048

    Pneufit E Adattatore diritto (esagono esterno e interno), O/D 10mm, G1/2

    Elemento: E02251048

    E02251048
    Informazioni

    Tubing

    PA2-0010025C

    Tubo di nylon, naturale, 25m, 10mm/7.5mm

    Elemento: PA2-0010025C

    PA2-0010025C
    Informazioni
    PA2-0010100

    Tubo di nylon, naturale, 100m, 10mm/7.5mm

    Elemento: PA2-0010100

    PA2-0010100
    Informazioni
    PE2-0010100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 10mm

    Elemento: PE2-0010100

    PE2-0010100
    Informazioni
    M/3314

    Tagliatubi

    Elemento: M/3314

    M/3314
    Informazioni
    • Ti trovi qui
    • 102251048