102470818

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

    Offriamo disegni CAD per la maggior parte della nostra gamma di prodotti, fornendo l'accesso per scaricare modelli CAD 2D e 3D, rapidamente e facilmente in una vasta gamma di formati e versioni di file.

    Similar

    C02470818

    Gomito girevole a 90°, G1/8, 8mm

    Elemento: C02470818

    C02470818
    Informazioni
    E02470818

    Pneufit E Gomito girevole a 90 gradi, O/D 8 mm, G1/8

    Elemento: E02470818

    E02470818
    Informazioni
    S02470818L

    Pneufit S stainless steel push-in fitting, smooth line swivel adaptor, elbow, G1/8, 8mm

    Elemento: S02470818L

    S02470818L
    Informazioni

    Tubing

    PA2-0008025C

    Tubo di nylon, naturale, 25m, 8mm/6mm

    Elemento: PA2-0008025C

    PA2-0008025C
    Informazioni
    PA2-0008100

    Tubo di nylon, naturale, 100m, 8mm/6mm

    Elemento: PA2-0008100

    PA2-0008100
    Informazioni
    PE2-0008100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 8mm

    Elemento: PE2-0008100

    PE2-0008100
    Informazioni
    M/3314

    Tagliatubi

    Elemento: M/3314

    M/3314
    Informazioni
    • Ti trovi qui
    • 102470818