2401009200400000

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

  • Certificazioni (PDF)

Raccordi

D02250828

Raccordi rapidi Pneufit D in acetale, adattatore, parallelo diritto, 8 mm, G1/4

Elemento: D02250828

D02250828
Informazioni
C02470828

Gomito girevole a 90°, G1/4, 8mm

Elemento: C02470828

C02470828
Informazioni
102670828

Raccordo a 'T' Girevole per Tubo, G1/4, 8mm

Elemento: 102670828

102670828
Informazioni

Tubing

PE2-0008100

Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 8mm

Elemento: PE2-0008100

PE2-0008100
Informazioni
PA2-0008025C

Tubo di nylon, naturale, 25m, 8mm/6mm

Elemento: PA2-0008025C

PA2-0008025C
Informazioni
PS0008025

Tubo in nylon super flessibile, naturale, 25m, 8mm/6mm

Elemento: PS0008025

PS0008025
Informazioni
M/3314

Tagliatubi

Elemento: M/3314

M/3314
Informazioni
  • Ti trovi qui
  • 2401009200400000