2492931305302400

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

    Raccordi

    D24250748

    Raccordi rapidi Pneufit D in acetale, adattatore, diritto, 1/2", 1/2 NPT

    Elemento: D24250748

    D24250748
    Informazioni
    C24470748

    Gomito girevole a 90°, 1/2 NPT, 1/2"

    Elemento: C24470748

    C24470748
    Informazioni
    124670748

    Raccordi a pressione Pneufit, 1/2" NPT, 1/2"

    Elemento: 124670748

    124670748
    Informazioni

    Accessori

    0881400000000000

    Pressostato elettromeccanico - Pneumatico, Flange, 1-16 bar

    Elemento: 0881400000000000

    0881400000000000
    Informazioni

    Electrical Plugs

    0680003000000000

    Connettore elettrico con pressacavo

    Elemento: 0680003000000000

    0680003000000000
    Informazioni
    0570275000000000

    Connettore elettrico con pressacavo

    Elemento: 0570275000000000

    0570275000000000
    Informazioni

    Silenziatori

    0016422000000000

    Safety silencer for XSz 10, M5

    Elemento: 0016422000000000

    0016422000000000
    Informazioni

    Solenoid Coils

    0000000305302400

    Bobine di ricambio Herion

    Elemento: 0000000305302400

    0000000305302400
    Informazioni

    Tubing

    PB0057100

    Nylon tubing, natural, 1/2"

    Elemento: PB0057100

    PB0057100
    Informazioni
    M/3314

    Tagliatubi

    Elemento: M/3314

    M/3314
    Informazioni
    • Ti trovi qui
    • 2492931305302400