602112148

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

    Offriamo disegni CAD per la maggior parte della nostra gamma di prodotti, fornendo l'accesso per scaricare modelli CAD 2D e 3D, rapidamente e facilmente in una vasta gamma di formati e versioni di file.

    Raccordi

    D01251248

    Raccordi rapidi Pneufit D in acetale, adattatore, conico diritto, 12 mm, R1/2

    Elemento: D01251248

    D01251248
    Informazioni
    C01471248

    Gomito girevole a 90°, R1/2, 12mm

    Elemento: C01471248

    C01471248
    Informazioni
    101671248

    Raccordo a 'T' Girevole per Tubo, R1/2, 12mm

    Elemento: 101671248

    101671248
    Informazioni

    Tubing

    PE2-0012100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 12mm

    Elemento: PE2-0012100

    PE2-0012100
    Informazioni
    PA2-0012025C

    Tubo di nylon, naturale, 25m, 12mm/9mm

    Elemento: PA2-0012025C

    PA2-0012025C
    Informazioni
    PS0012025

    Tubo in nylon super flessibile, naturale, 25m, 12mm/9mm

    Elemento: PS0012025

    PS0012025
    Informazioni
    M/3314

    Tagliatubi

    Elemento: M/3314

    M/3314
    Informazioni
    • Ti trovi qui
    • 602112148