602114428

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

    Offriamo disegni CAD per la maggior parte della nostra gamma di prodotti, fornendo l'accesso per scaricare modelli CAD 2D e 3D, rapidamente e facilmente in una vasta gamma di formati e versioni di file.

    Raccordi

    D01250828

    Raccordi rapidi Pneufit D in acetale, adattatore, conico diritto, 8 mm, R1/4

    Elemento: D01250828

    D01250828
    Informazioni
    C01470828

    Gomito girevole a 90°, R1/4, 8mm

    Elemento: C01470828

    C01470828
    Informazioni
    101670828

    Raccordo a 'T' Girevole per Tubo, R1/4, 8mm

    Elemento: 101670828

    101670828
    Informazioni

    Tubing

    PE2-0008100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 8mm

    Elemento: PE2-0008100

    PE2-0008100
    Informazioni
    PA2-0008025C

    Tubo di nylon, naturale, 25m, 8mm/6mm

    Elemento: PA2-0008025C

    PA2-0008025C
    Informazioni
    PS0008025

    Tubo in nylon super flessibile, naturale, 25m, 8mm/6mm

    Elemento: PS0008025

    PS0008025
    Informazioni
    M/3314

    Tagliatubi

    Elemento: M/3314

    M/3314
    Informazioni
    • Ti trovi qui
    • 602114428