8020765024523050

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

    Raccordi

    D02250828

    Raccordi rapidi Pneufit D in acetale, adattatore, parallelo diritto, 8 mm, G1/4

    Elemento: D02250828

    D02250828
    Informazioni
    C02470828

    Gomito girevole a 90°, G1/4, 8mm

    Elemento: C02470828

    C02470828
    Informazioni
    102670828

    Raccordo a 'T' Girevole per Tubo, G1/4, 8mm

    Elemento: 102670828

    102670828
    Informazioni

    Electrical Plugs

    0570275000000000

    Connettore elettrico con pressacavo

    Elemento: 0570275000000000

    0570275000000000
    Informazioni

    Silenziatori

    M/S2

    Silenziatori in plastica porosa, G1/4

    Elemento: M/S2

    M/S2
    Informazioni
    0613422000000000

    Protezione dello scarico, G1/4, 1/4 NPT

    Elemento: 0613422000000000

    0613422000000000
    Informazioni

    Solenoid Coils

    0000000024523050

    Bobine di ricambio Herion

    Elemento: 0000000024523050

    0000000024523050
    Informazioni

    Tubing

    PE2-0008100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 8mm

    Elemento: PE2-0008100

    PE2-0008100
    Informazioni
    PA2-0008025C

    Tubo di nylon, naturale, 25m, 8mm/6mm

    Elemento: PA2-0008025C

    PA2-0008025C
    Informazioni
    PS0008025

    Tubo in nylon super flessibile, naturale, 25m, 8mm/6mm

    Elemento: PS0008025

    PS0008025
    Informazioni
    M/3314

    Tagliatubi

    Elemento: M/3314

    M/3314
    Informazioni

    Valvole

    8020765000000000

    Valvola in linea a solenoide, G1/4, 3/2

    Elemento: 8020765000000000

    8020765000000000
    Informazioni
    • Ti trovi qui
    • 8020765024523050