9710296205100000

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

  • Certificazioni (PDF)

Raccordi

D24250748

Raccordi rapidi Pneufit D in acetale, adattatore, diritto, 1/2", 1/2 NPT

Elemento: D24250748

D24250748
Informazioni
C24470748

Gomito girevole a 90°, 1/2 NPT, 1/2"

Elemento: C24470748

C24470748
Informazioni
124670748

Raccordi a pressione Pneufit, 1/2" NPT, 1/2"

Elemento: 124670748

124670748
Informazioni

Electrical Plugs

0570275000000000

Connettore elettrico con pressacavo

Elemento: 0570275000000000

0570275000000000
Informazioni
0663303000000000

Connettore elettrico con pressacavo

Elemento: 0663303000000000

0663303000000000
Informazioni

Manifold

0540593000000000

Cursore

Elemento: 0540593000000000

0540593000000000
Informazioni

Plates

0612790000000000

NAMUR Slot Plate

Elemento: 0612790000000000

0612790000000000
Informazioni
0612791000000000

NAMUR Single Connection Plate G1/4

Elemento: 0612791000000000

0612791000000000
Informazioni

Silenziatori

C/S4

Porous plastic muffler, C/S4, 1/2" NPT

Elemento: C/S4

C/S4
Informazioni
MS004A

Sintered bronze muffler, 1/2" NPT

Elemento: MS004A

MS004A
Informazioni
0613423000000000

Protezione dello scarico, G1/2, 1/2 NPT

Elemento: 0613423000000000

0613423000000000
Informazioni

Solenoid Coils

0000000205100000

IMI Herion Bobine Atex di ricambio

Elemento: 0000000205100000

0000000205100000
Informazioni

Tubing

PB0057100

Nylon tubing, natural, 1/2"

Elemento: PB0057100

PB0057100
Informazioni
M/3314

Tagliatubi

Elemento: M/3314

M/3314
Informazioni

Valvole

9710296000000000

Valvola servoassistite a solenoide con interfaccia NAMUR, 1/2 NPT, 5/2 o 3/2

Elemento: 9710296000000000

9710296000000000
Informazioni
  • Ti trovi qui
  • 9710296205100000