9710505205000000

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

  • Certificazioni (PDF)

Raccordi

D02250828

Raccordi rapidi Pneufit D in acetale, adattatore, parallelo diritto, 8 mm, G1/4

Elemento: D02250828

D02250828
Informazioni
C02470828

Gomito girevole a 90°, G1/4, 8mm

Elemento: C02470828

C02470828
Informazioni
102670828

Raccordo a 'T' Girevole per Tubo, G1/4, 8mm

Elemento: 102670828

102670828
Informazioni

Electrical Plugs

0570275000000000

Connettore elettrico con pressacavo

Elemento: 0570275000000000

0570275000000000
Informazioni
0663303000000000

Connettore elettrico con pressacavo

Elemento: 0663303000000000

0663303000000000
Informazioni

Manifold

0540593000000000

Cursore

Elemento: 0540593000000000

0540593000000000
Informazioni

Plates

0612790000000000

NAMUR Slot Plate

Elemento: 0612790000000000

0612790000000000
Informazioni
0612791000000000

NAMUR Single Connection Plate G1/4

Elemento: 0612791000000000

0612791000000000
Informazioni

Silenziatori

M/S2

Silenziatori in plastica porosa, G1/4

Elemento: M/S2

M/S2
Informazioni
T40C2800

Silenziatori in bronzo sinterizzato, G1/4

Elemento: T40C2800

T40C2800
Informazioni
0613422000000000

Protezione dello scarico, G1/4, 1/4 NPT

Elemento: 0613422000000000

0613422000000000
Informazioni

Solenoid Coils

0000000205000000

IMI Herion Bobine Atex di ricambio

Elemento: 0000000205000000

0000000205000000
Informazioni

Tubing

PE2-0008100

Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 8mm

Elemento: PE2-0008100

PE2-0008100
Informazioni
PA2-0008025C

Tubo di nylon, naturale, 25m, 8mm/6mm

Elemento: PA2-0008025C

PA2-0008025C
Informazioni
PS0008025

Tubo in nylon super flessibile, naturale, 25m, 8mm/6mm

Elemento: PS0008025

PS0008025
Informazioni
M/3314

Tagliatubi

Elemento: M/3314

M/3314
Informazioni

Valvole

9710505000000000

Valvola servoassistite a solenoide con interfaccia NAMUR, G1/4, 5/2 o 3/2

Elemento: 9710505000000000

9710505000000000
Informazioni
  • Ti trovi qui
  • 9710505205000000