9710515205000000

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

  • Certificazioni (PDF)

Raccordi

D24250428

Raccordi rapidi Pneufit D in acetale, adattatore, diritto, 1/4", 1/4 NPT

Elemento: D24250428

D24250428
Informazioni
C24470428

Gomito girevole a 90°, 1/4 NPT, 1/4"

Elemento: C24470428

C24470428
Informazioni
124670428

Raccordi a pressione Pneufit, 1/4" NPT, 1/4"

Elemento: 124670428

124670428
Informazioni

Electrical Plugs

0570275000000000

Connettore elettrico con pressacavo

Elemento: 0570275000000000

0570275000000000
Informazioni
0663303000000000

Connettore elettrico con pressacavo

Elemento: 0663303000000000

0663303000000000
Informazioni

Manifold

0540593000000000

Cursore

Elemento: 0540593000000000

0540593000000000
Informazioni

Plates

0612790000000000

NAMUR Slot Plate

Elemento: 0612790000000000

0612790000000000
Informazioni
0612791000000000

NAMUR Single Connection Plate G1/4

Elemento: 0612791000000000

0612791000000000
Informazioni

Silenziatori

C/S2

Porous plastic muffler, C/S2, 1/4" NPT

Elemento: C/S2

C/S2
Informazioni
MS002A

Quietaire sintered bronze muffler, 1/4" NPT

Elemento: MS002A

MS002A
Informazioni
0613422000000000

Protezione dello scarico, G1/4, 1/4 NPT

Elemento: 0613422000000000

0613422000000000
Informazioni

Solenoid Coils

0000000205000000

IMI Herion Bobine Atex di ricambio

Elemento: 0000000205000000

0000000205000000
Informazioni

Tubing

PB0054100

Nylon tubing, natural, 1/4"

Elemento: PB0054100

PB0054100
Informazioni
PW0054100

Polyurethane tube, natural, 1/4"

Elemento: PW0054100

PW0054100
Informazioni
M/3314

Tagliatubi

Elemento: M/3314

M/3314
Informazioni

Valvole

9710515000000000

Valvola servoassistite a solenoide con interfaccia NAMUR, 1/4 NPT, 5/2 o 3/2

Elemento: 9710515000000000

9710515000000000
Informazioni
  • Ti trovi qui
  • 9710515205000000