9710705076302400

  • Overview
  • Dettagli Tecnici

DOWNLOAD

    Raccordi

    D02250828

    Raccordi rapidi Pneufit D in acetale, adattatore, parallelo diritto, 8 mm, G1/4

    Elemento: D02250828

    D02250828
    Informazioni
    C02470828

    Gomito girevole a 90°, G1/4, 8mm

    Elemento: C02470828

    C02470828
    Informazioni
    102670828

    Raccordo a 'T' Girevole per Tubo, G1/4, 8mm

    Elemento: 102670828

    102670828
    Informazioni

    Electrical Plugs

    0570275000000000

    Connettore elettrico con pressacavo

    Elemento: 0570275000000000

    0570275000000000
    Informazioni
    0663303000000000

    Connettore elettrico con pressacavo

    Elemento: 0663303000000000

    0663303000000000
    Informazioni

    Manifold

    0540593000000000

    Cursore

    Elemento: 0540593000000000

    0540593000000000
    Informazioni

    Plates

    0612790000000000

    NAMUR Slot Plate

    Elemento: 0612790000000000

    0612790000000000
    Informazioni
    0612791000000000

    NAMUR Single Connection Plate G1/4

    Elemento: 0612791000000000

    0612791000000000
    Informazioni

    Silenziatori

    M/S2

    Silenziatori in plastica porosa, G1/4

    Elemento: M/S2

    M/S2
    Informazioni
    T40C2800

    Silenziatori in bronzo sinterizzato, G1/4

    Elemento: T40C2800

    T40C2800
    Informazioni
    0613422000000000

    Protezione dello scarico, G1/4, 1/4 NPT

    Elemento: 0613422000000000

    0613422000000000
    Informazioni

    Solenoid Coils

    0000000076302400

    Bobine di ricambio Herion

    Elemento: 0000000076302400

    0000000076302400
    Informazioni

    Tubing

    PE2-0008100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 8mm

    Elemento: PE2-0008100

    PE2-0008100
    Informazioni
    PA2-0008025C

    Tubo di nylon, naturale, 25m, 8mm/6mm

    Elemento: PA2-0008025C

    PA2-0008025C
    Informazioni
    PS0008025

    Tubo in nylon super flessibile, naturale, 25m, 8mm/6mm

    Elemento: PS0008025

    PS0008025
    Informazioni
    M/3314

    Tagliatubi

    Elemento: M/3314

    M/3314
    Informazioni

    Valvole

    9710705000000000

    Valvola servoassistite a solenoide con interfaccia NAMUR, G1/4, 5/2 o 3/2

    Elemento: 9710705000000000

    9710705000000000
    Informazioni
    • Ti trovi qui
    • 9710705076302400