Test

Attuazione elettrica

Attuatori elettrici con e senza stelo Norgren ELION

Progettata per soddisfare le esigenze dei nostri clienti, la nostra gamma di punta di attuatori lineari elettromeccanici con e senza stelo ad alte prestazioni è adatta a una varietà di applicazioni industriali.

Siamo un'azienda in grado di soddisfare tutte le tue esigenze di attuazione elettrica. Attuatori a vite a ricircolo di sfere con o senza servomotore e una gamma di attuatori lineari elettromeccanici senza stelo in 4 dimensioni e con 2 opzioni di azionamento, cinghia dentata e vite a sfera.

Gli attuatori elettrici Norgren ELION vengono integrati da una gamma di servomotori CA ad alte prestazioni, che è possibile montare assialmente o in parallelo in quattro posizioni. Offriamo anche una gamma di servoazionamenti che offre prestazioni massime con dimensioni minime. Una soluzione completa di attuatori elettrici per le tue applicazioni.

Video

Configurare Norgren ELION

Utilizza il nostro strumento di configurazione online, intuitivo e facile da usare, per trovare il prodotto ideale della linea Norgren ELION

Gamme di cilindri

Attuatore elettrico a stelo E/809000

Una gamma di attuatori a vite a ricircolo di sfere a norma ISO con o senza servomotori, in 6 dimensioni di alesaggio e 2 opzioni di montaggio del motore.

  • Accurata e ripetibile
  • Lunga durata
  • Di facile­ installazione
  • Basata sullo standard ISO 15552
  • Protezione IP65 opzionale
Scopri

Attuatore elettrico senza stelo E/140000

Una gamma di attuatori lineari elettromeccanici senza stelo ad alte prestazioni in 4 dimensioni con 2 opzioni dell'azionamento: cinghia dentata e vite a sfere.

  • Alta velocità e risposta rapida
  • Buona protezione ambientale
  • Elevata capacità di carico
  • A cinghia dentata e vite a ricircolo di sfere
Scopri

Risorse

Video sugli attuatori elettrici

Ulteriori informazioni sulla gamma di attuatori elettrici Norgren ELION.

Competenza

Desideri discutere di una criticità o un'applicazione?

Inserisci i tuoi dati per essere contattato.

* Tutti i campi sono obbligatori.