Attuatori lineari elettrici- assi lineari, sistemi multiasse e attuatori elettrici

    Assi lineari
    Assi lineari singoli di precisione costruiti con blocchi modulari di profilo, guida, azionamento e accessori – configurabili e adattabili ad ambienti esigenti. Sono disponibili versioni in acciaio inox e rinforzate per applicazioni come protezione contro le esplosioni (ATEX), lavorazione alimentare e camere bianche.

    Assi lineari in azione

    Rivoluzionare il packaging: precisione, sostenibilità ed efficienza.

    Quando lo spazio non basta: progettare sistemi di picking più veloci e precisi

    Promuovere L’innovazione nello Stampaggio dei Metalli

    Qual è la chiave per ridurre il tempo di inattività delle macchine riempitrici per buste?

    Sistemi multiasse
    Sistemi multiasse e a portale realizzati combinando profili modulari, opzioni di guida e azionamento e accessori, in base ai requisiti applicativi. Le opzioni di progettazione modulare e il supporto ingegneristico aiutano a specificare anche requisiti di movimento multiasse complessi. Larghezze del profilo 30–200 mm; opzioni di azionamento: cinghia dentata, vite a sfere/trapezoidale, cremagliera e pignone, motore lineare; corse da 100 mm a 4 m; carichi fino a 300 kg; ripetibilità di posizionamento da ±0,025 a 0,1 mm.
    Attuatori elettrici
    Attuatori elettrici a stelo ad alte prestazioni progettati per un movimento accurato e ripetibile in una vasta gamma di applicazioni industriali. Costruiti secondo lo standard ISO 15552 e disponibili in molteplici configurazioni, offrono un upgrade drop-in affidabile dal pneumatico all'elettrico.

    Applicazioni di movimento lineare elettrico

    Supportiamo progetti di automazione in un'ampia gamma di applicazioni - dal posizionamento monoasse ai sistemi multiasse complessi. Di seguito sono riportate le aree applicative più comuni e i requisiti specialistici che gestiamo regolarmente.
    Ingegneria meccanica e dei sistemi
    Impianti di rivestimento, verniciatura, saldatura, misurazione e formatura; macchine per la lavorazione del vetro, della pietra e del legno
    Automazione e ingegneria elettrica
    Linee di assemblaggio e sistemi di stoccaggio, sistemi di assemblaggio e movimentazione, apparecchiature di misurazione e controllo
    Tecnologia di sollevamento e movimentazione dei materiali
    Sistemi di imbottigliamento e dosaggio, sistemi di sollevamento elettromeccanici, sistemi di sollevamento e sistemi pick and place
    Tecnologia di imballaggio
    Attrezzature per l'etichettatura e il confezionamento e sistemi per l'inscatolamento, il carico, l'imballaggio e la consegna

    Soluzioni certificate per ambienti esigenti
    Alcune applicazioni impongono requisiti aggiuntivi al movimento lineare: dalla certificazione normativa all'igiene e al controllo della contaminazione. Soddisfiamo questi requisiti con assi lineari progettati per ambienti specialistici e con un supporto ingegneristico pratico che vi aiuta a specificare correttamente e a integrare con sicurezza.

    Applicazioni industriali specialistiche

    Da ambienti rigorosamente regolamentati a processi produttivi all'avanguardia, le nostre soluzioni di movimento lineare elettrico soddisfano le esigenze precise dei settori specializzati.
    Industria alimentare
    Produzione di alimenti e mangimi
    Industria chimica e farmaceutica
    Apparecchiature di miscelazione, test e dosaggio, applicazioni di laboratorio e condizioni di camera bianca
    Automazione delle farmacie
    Sistemi di prelievo automatizzati
    Stampa 3D
    Prototipazione rapida, stampa 3D industriale, lavorazione del metallo sinterizzato e progetti architettonici

    Approfondimenti sulle applicazioni

    Produzione più vicina ai clienti. I sistemi di movimentazione lineare elettrica IMI Bahr sono ora prodotti negli Stati Uniti

    Scelta degli assi lineari per le zone ATEX

    Assi lineari per camere bianche (ISO 14644) - Considerazioni di progettazione

    Migliorare l'ergonomia e la sicurezza con soluzioni di sollevamento elettriche per officine di biciclette

    Supporto ingegneristico
    Le nostre soluzioni di movimento lineare elettrico sono supportate da oltre 30 anni di esperienza applicativa e da un team di ingegneri dedicato ad aiutarvi a specificare la soluzione giusta al primo tentativo. Forniamo supporto pratico per guidare selezione e integrazione, dalla prima fase di concezione fino alla consegna.

    Risorse sugli attuatori elettrici

    Che cos'è un attuatore elettrico?

    Cos'è un motore elettrico?

    Che cos'è un azionamento elettrico?

    Linea di attuatori adesso disponibili con protezione IP65

    Partecipa, apprendi, e trasforma insieme a noi il tuo approccio al controllo del movimento
    I nostri specialisti dei prodotti della movimentazione elettrica possono fornirti approfondimenti tecnici e consigli pratici per migliorare la tua conoscenza dei concetti fondamentali della movimentazione elettrica e scoprire i modi in cui può trasformare le tue operazioni.

    Scegli Endless Electric Motion. Scarica il nostro whitepaper.

    I sistemi multiasse si affermano sempre di più, ma scegliere le giuste specifiche per la tua soluzione può essere sfidante, siamo qui per aiutarti. Scopri come il nostro approccio tecnico può aiutarti nella scelta del tuo sistema multiasse.

    Risorse

    • Brochure sul Movimento Elettrico (PDF)
    • Electric Cylinder Datasheet (PDF)
    • CAD 2D e 3D
    • Configuratore di Cilindri Elettrici
    • Configuratore assi lineari
    • Strumento di calcolo della durata di vita